Denyo DCA300ESK

Denyo DCA300ESK

Prix
32 882 USD
Année
2010
Heures d'utilisation
2778 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueDenyo DCA300ESK
CatégorieGroupes électrogènes Stationnaires
Numéro de fabrication3839015
N° de stockUA842
Numéro de catalogueCU4483806
Année De Fabrication2010
Heures d'utilisation2778 h
PaysAustralie
EmplacementBrisbane, QL
Prix
Prix (hors TVA)$ 32 882
TVA (10%)$ 3 288
Prix (TVA incluse)$ 36 171
Détails
Output300 kVA
Fréquence60 Hz
Features
Accessoires
DIESELDIESEL
ALTERNATEURSGENERATORS
SERVICE PRINCIPALPRIME
SERVICE DE SECOURSSTANDBY
50 hZ50 hZ
60 hZ60 hZ
Autres informationsDETAILS:
• Stock No.: UA842
• Class: Generators
• Make: Denyo
• Model: DCA300ESK
• Manufacturer Year: 2010
• Hours: 2,778
• Location: BRISBANE
• Price: $48,000
OPEN SKID DIMENSIONS:
• Length (mm): 4,000 mm
• Width (mm): 1,400 mm
• Height (mm): 1,800 mm
• Weight (Kg): 4,320 kg (Dry Weight)
DESCRIPTION:
• Heavy duty, sound attenuated, enclosed diesel generator
• Complete with integral fuel tank
• Powered by Komatsu Diesel SAA6D125-E-2 Engine
• Ever reliable, bullet proof, Denyo Hire-spec Alternator
• Digital controls with Digital meter
• Only “run in” at 2,778 Hours on meter
• Prime rated output 270 kVA Prime
• Maximum rated current 375 amps
• Very quiet 66dBA @7 metres
• Very Robust generator
• Ready to run
(Prices quoted are exclusive of GST)
Cote de puissance
Prime
50Hz
270kVA / 220kW / 415Volts @ 1500RPM
Prime
60Hz
300kVA / 257kW / 480Volts @ 1800RPM
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIAVoir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Lisa Allan
Australie
Téléphone:+61 07 3722 1403
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone