Denyo DCA25USI

Denyo DCA25USI

Prix
6 906 USD
Année
2005
Heures d'utilisation
12564 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueDenyo DCA25USI
CatégorieGroupes électrogènes Stationnaires
N° de série3751188
N° de stockUA948
Numéro de catalogueCU4697321
Année De Fabrication2005
Heures d'utilisation12564 h
PaysAustralie
EmplacementBrisbane, QL
Prix
Prix (hors TVA)6 906 USD
TVA (10%)691 USD
Prix (TVA incluse)7 597 USD
Détails
Autres informationsClass: Generators
Stock No.: UA948
Manufacturer: Denyo
Manufacturer Year: 2005
Hours: 12,564
Retail Price: $14,500 AUD Excluding GST. Ex Works
Location: BRISBANE QLD

OPEN SKID DIMENSIONS
Length (mm): 1400mm
Width (mm): 790 mm
Height (mm): 1350 mm
Weight (Kg): 773 kg
DESCRIPTION
Super sound attenuated, enclosed diesel generator
20 KVA Continuous / 22 KVA Standby
Ultra Reliable, Fuel Efficient Isuzu AA-4LE2 Diesel Engine
Direct close coupled to a Denyo Brushless A/C Generator
Metered control panel, main output breaker
Complete with 92 Ltr bunded, fuel tank
52 dBA ... 7m
Very Well Built Quality Generator Set

Not capable of standby duty ( no auto start controllers ), battery chargers or contactors for remote start. 3P MCB fitted which is suitable for Prime Power use only.
Features
Accessoires
DIESELDIESEL
ALTERNATEURSGENERATORS
SERVICE DE SECOURSSTANDBY
50 hZ50 hZ
60 hZ60 hZ
Autres informationsClass: Generators
Stock No.: UA948
Manufacturer: Denyo
Manufacturer Year: 2005
Hours: 12,564
Retail Price: $14,500 AUD Excluding GST. Ex Works
Location: BRISBANE QLD

OPEN SKID DIMENSIONS
Length (mm): 1400mm
Width (mm): 790 mm
Height (mm): 1350 mm
Weight (Kg): 773 kg
DESCRIPTION
Super sound attenuated, enclosed diesel generator
20 KVA Continuous / 22 KVA Standby
Ultra Reliable, Fuel Efficient Isuzu AA-4LE2 Diesel Engine
Direct close coupled to a Denyo Brushless A/C Generator
Metered control panel, main output breaker
Complete with 92 Ltr bunded, fuel tank
52 dBA ... 7m
Very Well Built Quality Generator Set

Not capable of standby duty ( no auto start controllers ), battery chargers or contactors for remote start. 3P MCB fitted which is suitable for Prime Power use only.
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIAVoir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Lisa Allan
Australie
Téléphone:+61 737221403
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone