Denyo DCA-25ESI

Denyo DCA-25ESI

Prix
8 188 USD
Année
2010
Heures d'utilisation
7445 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueDenyo DCA-25ESI
CatégorieGroupes électrogènes Stationnaires
Numéro de fabrication3834913
N° de stockUA853
Numéro de catalogueCU4472691
Année De Fabrication2010
Heures d'utilisation7445 h
PaysAustralie
EmplacementBrisbane, QL
Prix
Prix (hors TVA)$ 8 188
TVA (10%)$ 819
Prix (TVA incluse)$ 9 007
Détails
Output20 kVA
Fréquence50 Hz
Features
Accessoires
DIESELDIESEL
ALTERNATEURSGENERATORS
SERVICE PRINCIPALPRIME
SERVICE DE SECOURSSTANDBY
50 hZ50 hZ
60 hZ60 hZ
Autres informationsOPEN SKID DIMENSIONS:

Length (mm): 1540mm
Width (mm): 680 mm
Height (mm): 900 mm
Weight (Kg): 564 kg
DESCRIPTION:

Sound attenuated, enclosed diesel generator
20 KVA Continuous / 22 KVA Standby for up to 8 hours
Ultra Reliable & Fuel Efficient Isuzu Diesel Engine
Direct close coupled to a Denyo Brushless A/C Generator
Fitted with Residential Grade Exhaust silencer, Dry type air cleaner
Digital metered control panel, main output breaker
Complete with 70 Ltr bunded, fuel tank
60 dBA ... 7m
Very Well Built Quality Generator Set
Call us today for more information.

DETAILS:

Class: Generators
Stock No.: UA853
Manufacturer: Denyo
Manufacturer Year: 2010
Hours: 7,445
Retail Price: $12,000  AUD Excluding GST.  Ex Works
Location: BRISBANE QLD

(Prices quoted are Ex Works and exclusive of GST)
Cote de puissance
Prime
50Hz
20kVA / 16kW / 415Volts @ 1500RPM
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIAVoir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Lisa Allan
Australie
Téléphone:+61 07 3722 1403
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone