Denyo DCA25ESI

Denyo DCA25ESI

Prix
6 130 USD
Année
2006
Heures d'utilisation
7057 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueDenyo DCA25ESI
CatégorieGroupes électrogènes Stationnaires
N° de série3762354
N° de stockUA950
Numéro de catalogueCU4658478
Année De Fabrication2006
Heures d'utilisation7057 h
PaysAustralie
EmplacementBrisbane, QL
Prix
Prix (hors TVA)6 130 USD
TVA (10%)613 USD
Prix (TVA incluse)6 743 USD
Détails
Autres informationsSound attenuated, enclosed diesel generator
20 KVA Continuous / 22 KVA Standby
Ultra Reliable, Fuel Efficient Isuzu AA-4LE2 Diesel Engine
Direct close coupled to a Denyo Brushless A/C Generator
Metered control panel, main output breaker
Complete with 70 Ltr bunded, fuel tank
60 dBA @ 7m
Very Well Built Generator Set

Length (mm): 1540mm
Width (mm): 680 mm
Height (mm): 900 mm
Weight (Kg): 564 kg
Features
Accessoires
DIESELDIESEL
ALTERNATEURSGENERATORS
SERVICE PRINCIPALPRIME
50 hZ50 hZ
Autres informationsSound attenuated, enclosed diesel generator
20 KVA Continuous / 22 KVA Standby
Ultra Reliable, Fuel Efficient Isuzu AA-4LE2 Diesel Engine
Direct close coupled to a Denyo Brushless A/C Generator
Metered control panel, main output breaker
Complete with 70 Ltr bunded, fuel tank
60 dBA @ 7m
Very Well Built Generator Set

Length (mm): 1540mm
Width (mm): 680 mm
Height (mm): 900 mm
Weight (Kg): 564 kg
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIAVoir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Lisa Allan
Australie
Téléphone:+61 737221403
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone