Denyo DCA25ESI

Denyo DCA25ESI

Prix
6 977 USD
Année
2008
Heures d'utilisation
7900 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueDenyo DCA25ESI
CatégorieGroupes électrogènes Stationnaires
N° de série3784528
N° de stockUA951
Numéro de catalogueCU4519654
Année De Fabrication2008
Heures d'utilisation7900 h
PaysAustralie
EmplacementLarapinta, QL
Prix
Prix (hors TVA)6 977 USD
TVA (10%)698 USD
Prix (TVA incluse)7 675 USD
Détails
Puissance du moteur21,8 CV
Output20 kVA
Fréquence50 Hz
Autres informationsHeavy duty, sound attenuated, enclosed diesel generator 
Complete with extended bunded fuel tank 
20kVA Continuous / 22kVA standby up to 8 hours
Ultra reliable & fuel efficient Isuzu diesel engine
Direct close coupled to a Denyo brushless A/C generator
Fitted with residential grade exhaust silencer
Digital metered control panel, main output circuit breaker
Features
Accessoires
DIESELDIESEL
ALTERNATEURSGENERATORS
SERVICE PRINCIPALPRIME
SERVICE DE SECOURSSTANDBY
50 hZ50 hZ
60 hZ60 hZ
Autres informationsHeavy duty, sound attenuated, enclosed diesel generator 
Complete with extended bunded fuel tank 
20kVA Continuous / 22kVA standby up to 8 hours
Ultra reliable & fuel efficient Isuzu diesel engine
Direct close coupled to a Denyo brushless A/C generator
Fitted with residential grade exhaust silencer
Digital metered control panel, main output circuit breaker
Cote de puissance
Prime
50Hz
20kVA / 16kW / 415Volts @ 1500RPM
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIAVoir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Lisa Allan
Australie
Téléphone:+61 737221403
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone