Denyo DCA13ESK

Denyo DCA13ESK

Prix
6 529 USD
Année
2010
Heures d'utilisation
7755 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueDenyo DCA13ESK
CatégorieGroupes électrogènes Stationnaires
Numéro de fabrication3835177
N° de stockUA861
Numéro de catalogueCU4472080
Année De Fabrication2010
Heures d'utilisation7755 h
PaysAustralie
EmplacementBrisbane, QL
Prix
Prix (hors TVA)$ 6 529
TVA (10%)$ 653
Prix (TVA incluse)$ 7 182
Détails
Output10 kVA
Fréquence50 Hz
Features
Accessoires
DIESELDIESEL
ALTERNATEURSGENERATORS
SERVICE PRINCIPALPRIME
SERVICE DE SECOURSSTANDBY
50 hZ50 hZ
Générateur de marque CATCAT BRAND GENSET
Autres informationsSound attenuated, enclosed diesel generator
10 KVA Continuous / 11 KVA Standby for up to 8 hours
Ultra Reliable & Fuel Efficient Kubota Diesel Engine
Direct close coupled to a Denyo Brushless A/C Generator
Fitted with Residential Grade Exhaust silencer, Dry type air cleaner
Digital metered control panel, main output breaker
Complete with 62 Ltr bunded, fuel tank
58 dBA ... 7m
Very Well Built Quality Generator Set
Call us today for more information.

DETAILS:

Class: Generators
Stock No.: UA861
Manufacturer: Denyo
Manufacturer Year: 2010
Hours: 7,755
Retail Price: $9,500  AUD Excluding GST.  Ex Works
Location: BRISBANE QLD
OPEN SKID DIMENSIONS:

Length (mm): 1390mm
Width (mm): 650 mm
Height (mm): 900 mm
Weight (Kg): 503 kg
DESCRIPTION:

(Prices quoted are Ex Works and exclusive of GST)
Cote de puissance
Prime
50Hz
10kVA / 8kW / 415Volts @ 1500RPM
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIAVoir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Lisa Allan
Australie
Téléphone:+61 07 3722 1403
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone