Caterpillar G3516

Caterpillar G3516

Prix
225 000 USD
Année
2008
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar G3516
CatégorieGroupes électrogènes Stationnaires
Numéro de fabrication4EK05247
N° de stockEPU10673
Numéro de catalogueCU4443908
Année De Fabrication2008
PaysÉtats-Unis
EmplacementIndianapolis, IN
Prix
Prix (hors TVA)$ 225 000
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Détails
Output1112 kVA
Fréquence60 Hz
Features
Autres informationsCAT G3516 S#4EK05247, 890 kW continuous/ 980kW prime, 4160V 3ph, 60Hz, 1200rpm, 0.6667 pitch, engine can operate on landfill or natural gas, EMCP2+ control panel, standard air cleaners.
ACCESSORIES: battery charging alternator, 10A battery charger, 24V battery set, jacket water heater

SERVICE WORK: Generator set will be serviced and load bank tested to 100% capacity before pick-up.

For more details or questions, please contact:
Christopher Ricketts at (317) 220-2602 or ...
Cote de puissance
Continuous
60Hz
1112kVA / 890kW / 4160Volts @ 1200RPM
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
MACALLISTER MACHINERY CO., INCVoir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Used Equipment 317-545-2151
Téléphone:+1 3175452151
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone