Caterpillar G3406NA

Caterpillar G3406NA

Prix
79 500 USD
Année
2012
Heures d'utilisation
2 h
Vidéo de Caterpillar G3406NA
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar G3406NA
CatégorieGroupes électrogènes Stationnaires
N° de série4455
N° de stockRP11679
Numéro de catalogueCU4348950
Année De Fabrication2012
Heures d'utilisation2 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementTulsa, OK
Prix
Prix (hors TVA)$ 79 500
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Détails
Note générale (1-5)condition iconcondition iconcondition iconempty iconempty icon  3/5
Puissance du moteur189 CV
Output170 kVA
Fréquence60 Hz
Autres informationsCAT G3406-NA
Gas Petroleum Engine
139 eKW Generator Unit

Engine Specification
Brake Horse Power 215 BHP Cylinder Arrangement In-line
Stroke 6.5 in Aspiration Naturally Aspirated
Bore 5.4 in Specific Output 14.7 bhp/L
Displacement 14.59 L Engine Speed 1800 RPM
Compression Ratio 10.3:1 Oil Change Interval 750 hr
Number of Cylinders 6

Generator

Make Marathon Voltage 480V
Model Magna Plus 431PSL6254 Voltage Regulation 1/2 %
Power ... 0.8 pf 139 eKW/170kVA Frequency 60 Hz

Electronics

Ignition System Cat Digital Ignition Circuit Breaker Sq D LAL36400
Governor Type Woodward PSG Voltage 600VAC/250VDC
ECM Woodward L Series Poles 3
Controller Controls Inc. AMPS 400 A
Data Logger No

Exhaust Data

Catalyst Clean Air NO2 1.0 g/bhp-hr
Exit Direction Upward CO 2.0 g/bhp-hr
Exhaust Outlet Height 101 in THC 0.7 g/bhp-hr
Flange Diameter 5.0 in Max Temp (Engine OUT) 1161 °F

Fuel Consumption

Natural Gas (905 LHV)
100% Load 1877 SCFH
75% Load 1492 SCFH
50% Load 1123 SCFH

Dimensions

Length 238 in Width 96 in
Height 102 in
Features
Accessoires
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
GAZ NATURELNATURAL GAS
ALTERNATEURSGENERATORS
Générateur de marque CATCAT BRAND GENSET
CONTINUOUSCONTINUOUS
Autres informationsCAT G3406-NA
Gas Petroleum Engine
139 eKW Generator Unit

Engine Specification
Brake Horse Power 215 BHP Cylinder Arrangement In-line
Stroke 6.5 in Aspiration Naturally Aspirated
Bore 5.4 in Specific Output 14.7 bhp/L
Displacement 14.59 L Engine Speed 1800 RPM
Compression Ratio 10.3:1 Oil Change Interval 750 hr
Number of Cylinders 6

Generator

Make Marathon Voltage 480V
Model Magna Plus 431PSL6254 Voltage Regulation 1/2 %
Power ... 0.8 pf 139 eKW/170kVA Frequency 60 Hz

Electronics

Ignition System Cat Digital Ignition Circuit Breaker Sq D LAL36400
Governor Type Woodward PSG Voltage 600VAC/250VDC
ECM Woodward L Series Poles 3
Controller Controls Inc. AMPS 400 A
Data Logger No

Exhaust Data

Catalyst Clean Air NO2 1.0 g/bhp-hr
Exit Direction Upward CO 2.0 g/bhp-hr
Exhaust Outlet Height 101 in THC 0.7 g/bhp-hr
Flange Diameter 5.0 in Max Temp (Engine OUT) 1161 °F

Fuel Consumption

Natural Gas (905 LHV)
100% Load 1877 SCFH
75% Load 1492 SCFH
50% Load 1123 SCFH

Dimensions

Length 238 in Width 96 in
Height 102 in
Cote de puissance
Continuous
60Hz
170kVA / 139kW / 480Volts @ 1800RPM
Certifié par le concessionnaire
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
WARREN POWER SYSTEMSVoir l'inventaireChoisir le contact
Kelly Kirkland
Téléphone:+1 432 331 0042
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone