Caterpillar G3406NA

Caterpillar G3406NA

Prix
Sur Demande
Année
2012
Heures d'utilisation
3 h
Vidéo de Caterpillar G3406NA
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar G3406NA
CatégorieGroupes électrogènes Stationnaires
Numéro de fabrication4452
N° de stockRP11677
Numéro de catalogueCU4348958
Année De Fabrication2012
Heures d'utilisation3 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementTulsa, OK
Prix
Prix (hors TVA)Sur Demande
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Détails
Output170 kVA
Fréquence60 Hz
Features
Accessoires
GAZ NATURELNATURAL GAS
ALTERNATEURSGENERATORS
CONTINUOUSCONTINUOUS
Autres informationsCAT G3406-NA
Gas Petroleum Engine
139 eKW Generator Unit

Engine Specification
Brake Horse Power 215 BHP Cylinder Arrangement In-line
Stroke 6.5 in Aspiration Naturally Aspirated
Bore 5.4 in Specific Output 14.7 bhp/L
Displacement 14.59 L Engine Speed 1800 RPM
Compression Ratio 10.3:1 Oil Change Interval 750 hr
Number of Cylinders 6

Generator

Make Marathon Voltage 480V
Model Magna Plus 431PSL6254 Voltage Regulation 1/2 %
Power ... 0.8 pf 139 eKW/170kVA Frequency 60 Hz

Electronics

Ignition System Cat Digital Ignition Circuit Breaker Sq D LAL36400
Governor Type Woodward PSG Voltage 600VAC/250VDC
ECM Woodward L Series Poles 3
Controller Controls Inc. AMPS 400 A
Data Logger No

Exhaust Data

Catalyst Clean Air NO2 1.0 g/bhp-hr
Exit Direction Upward CO 2.0 g/bhp-hr
Exhaust Outlet Height 101 in THC 0.7 g/bhp-hr
Flange Diameter 5.0 in Max Temp (Engine OUT) 1161 °F

Fuel Consumption

Natural Gas (905 LHV)
100% Load 1877 SCFH
75% Load 1492 SCFH
50% Load 1123 SCFH

Dimensions

Length 238 in Width 96 in
Height 102 in
Conditions
Bien
Assez bien
Médiocre
  • commentaires, divers réparations, remarques générales
commentaires, divers réparations, remarques générales
  • Quality unit - ready to work.
Cote de puissance
Continuous
60Hz
170kVA / 139kW / 480Volts @ 1800RPM
Certifié par le concessionnaire
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
WARREN POWER SYSTEMSVoir l'inventaireChoisir le contact
Kelly Kirkland
Téléphone:+1 432 331 0042
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone