Caterpillar DE22E3

Caterpillar DE22E3

Prix
6 761 USD
Année
2015
Heures d'utilisation
23285 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar DE22E3
CatégorieGroupes électrogènes Stationnaires
Numéro de fabricationGYB01577
N° de stockUA865
Numéro de catalogueCU4447120
Année De Fabrication2015
Heures d'utilisation23285 h
PaysAustralie
EmplacementBrisbane, QL
Prix
Prix (hors TVA)$ 6 761
TVA (10%)$ 676
Prix (TVA incluse)$ 7 437
Détails
Output20 kVA
Fréquence50 Hz
Features
Accessoires
DIESELDIESEL
ALTERNATEURSGENERATORS
SERVICE PRINCIPALPRIME
50 hZ50 hZ
Générateur de marque CATCAT BRAND GENSET
Autres informationsDETAILS:
• Class: Generators
• Stock No.: UA865
• Manufacturer Year: 2015
• Hours: 23,285
• Price: $10,000 AUD (Exclusive of GST)
• Location: Larapinta Qld
OPEN SKID DIMENSIONS:
• Length (mm): 1704 mm
• Width (mm): 876 mm
• Height (mm): 1268 mm
• Weight (Kg): 800 kg
DESCRIPTION:
• Heavy duty, sound attenuated, enclosed diesel generator
• Complete with 66 L integral bunded fuel tank
• Full remote start capable control panel
• Output circuit breaker
• C2.2 Perkins Engine
• EMCP4.1 Control System
• Lead acid start batteries
• Prime rated output 20 kVA / 16kW
• Maximum rated current 28 amps
• Ready to run
Energy Power Systems Australia (Caterpillar Dealer)
For a full listing of available stock visit ... quoted are Ex Works and exclusive of GST)

*CONTROL PANEL EMCP4.1
*ENCLOSURE-SOUND ATTENUATED
COMPLETE WITH INTEGRAL BUNDED FUEL TANK
FULL REMOTE START CAPABLE CONTROL PANEL
LEAD ACID START BATTERIES
OUTPUT CIRCUIT BREAKER
• PRIME RATED OUTPUT 20 KVA
C2.2 ENGINE
Cote de puissance
Prime
50Hz
20kVA / 16kW / 415Volts @ 1500RPM
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIAVoir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Lisa Allan
Australie
Téléphone:+61 07 3722 1403
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone