Caterpillar 3512

Caterpillar 3512

Prix
125 000 USD
Année
1999
Heures d'utilisation
668 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 3512
CatégorieGroupes électrogènes Stationnaires
Numéro de fabrication24Z09085
N° de stockEPU10633
Numéro de catalogueCU4429716
Année De Fabrication1999
Heures d'utilisation668 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementIndianapolis, IN
Prix
Prix (hors TVA)$ 125 000
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Détails
Output1563 kVA
Fréquence60 Hz
Features
Autres informations1999 CAT 3512 S#24Z09085, 1250kW standby/ 1135kW prime, 277/480V 3ph, 60Hz, 668 hours, EMCP2 control panel, 2000A main breaker, electric starter, 24V battery set, battery charging alternator, 24VAC 10A battery charger, standard air cleaners, jacket water heater, sound attenuated enclosure w/ 2,000G subbase double wall fuel tank.

*For more information contact Chris Ricketts 317-220-2602 ...

$125,000.00 ID: EPU10633
Cote de puissance
Standby
60Hz
1563kVA / 1250kW / 480Volts @ 1800RPM
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
MACALLISTER MACHINERY CO., INCVoir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Used Equipment 317-545-2151
Téléphone:+1 3175452151
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone