Caterpillar 3512B

Caterpillar 3512B

Prix
135 000 USD
Année
2003
Heures d'utilisation
870 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 3512B
CatégorieGroupes électrogènes Stationnaires
Numéro de fabrication1GZ01529
N° de stockEPU10605
Numéro de catalogueCU4367748
Année De Fabrication2003
Heures d'utilisation870 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementIndianapolis, IN
Prix
Prix (hors TVA)$ 135 000
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Détails
Output1875 kVA
Fréquence60 Hz
Features
Accessoires
DIESELDIESEL
ALTERNATEURSGENERATORS
SERVICE DE SECOURSSTANDBY
60 hZ60 hZ
Générateur de marque CATCAT BRAND GENSET
Autres informations2003 CAT 3512B S#1GZ01529, 1500kW standby/ 1360kW prime, 277/480V 3ph, 60Hz, 870 hours, EMCP2+ control panel, no main breaker (can be added), batteries, battery charging alternator, 24V 10A battery charger, standard air cleaner, jacket water heater, Racor secondary fuel filters, remote horizontal radiator, no enclosure or fuel tank.
Gen Dimensions: L-164”, W-75”, H-88”
Gen Package weight: 32,000lbs
Radiator Dimensions: L-159”, W-110”, H-150”
Radiator weight: 13,000lbs
*For more information contact Chris Ricketts 317-220-26002.
Cote de puissance
Standby
60Hz
1875kVA / 1500kW / 480Volts @ 1800RPM
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
MACALLISTER MACHINERY CO., INCVoir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Used Equipment 317-545-2151
Téléphone:+1 3175452151
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone