CAT 3516C - Groupes électrogènes Stationnaires - Équipement De Construction - CATERPILLAR WORLDWIDE
Recherche rapide

CAT 3516C

CAT 3516C

Année
2014
Heures d'utilisation
165 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

MACALLISTER MACHINERY – SOUTH
Indianapolis, IN
+1 3175452151
Nº de téléphone
Informations de base
MarqueCAT 3516C
MacAllister Machinery
CatégorieGroupes électrogènes Stationnaires
N° de sérieSEK00525
N° de stockEPU11433
Numéro de catalogue10208951
Année De Fabrication2014
Heures d'utilisation165 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementIndianapolis, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)1 150 000 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Puissance du moteur3 400 CV
Output3125 kVA
Fréquence60 Hz
Autres informationsDESCRIPTION: 2014 Caterpillar 3516C Generator Set S#SEK00525, 2500kW Standby, 13,800V (6-Lead), 60Hz, 1800RPM, CAT 3516C Diesel Engine, 165 Hours, EPA Stationary Tier 2 Emissions Rated, 240VAC Jacket Water Heater, Engine-Driven Radiator, Pancake-Style Muffler System, Air Cleaners, EMCP 4.2 Digital Control Panel, CAT ADEM3 Electronic Governor, (3) 24V Electric Starters, Best Battery Starting System, 45A Charging Alternator, (3) Battery Chargers, Sound-Attenuated Enclosure Upon a 6500 Gallon Sub-Base Fuel Tank.

SERVICE WORK: Generator Set Will Be Serviced and Load Tested to 100% Capacity.

SHIPPING DIMENSIONS:
L – 540”
W – 150”
H – 166”
Weight: 100,000 lbs.

Separated Dimensions:

Enclosure:
L – 540”
W – 143”
H – 134”
Weight: 30,000 lbs.

Gen/Tank:
L – 540”
W – 150”
H – 158”
Weight: 70,000 lbs.

Ship Loose Items:
Plenums
Exhaust Stack
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7