Airman SDG25S

Airman SDG25S

Prix
5 288 USD
Année
2010
Heures d'utilisation
16626 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueAirman SDG25S
CatégorieGroupes électrogènes Stationnaires
N° de série123-7B10503
N° de stockUA849
Numéro de catalogueCU4520145
Année De Fabrication2010
Heures d'utilisation16626 h
PaysAustralie
EmplacementLarapinta, QL
Prix
Prix (hors TVA)$ 5 288
TVA (10%)$ 529
Prix (TVA incluse)$ 5 817
Détails
Autres informationsSound attenuated, enclosed diesel generator 
Complete with 70L fuel tank 
Kubota V2403 engine
Quick start engine
Prime output 20kVA / Standby 22kVA
Ready to Run
Features
Accessoires
DIESELDIESEL
ALTERNATEURSGENERATORS
SERVICE PRINCIPALPRIME
SERVICE DE SECOURSSTANDBY
50 hZ50 hZ
60 hZ60 hZ
Autres informationsSound attenuated, enclosed diesel generator 
Complete with 70L fuel tank 
Kubota V2403 engine
Quick start engine
Prime output 20kVA / Standby 22kVA
Ready to Run
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIAVoir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Lisa Allan
Australie
Téléphone:+61 07 3722 1403
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone