Groupe électrogène
Groupes électrogènes Stationnaires
Volvo
Accueil
Systèmes D'Alimentation
Groupe électrogène
Groupes électrogènes Stationnaires
Volvo
Volvo TAD1353GE
Informations de base
Marque
Volvo TAD1353GE
Toromont Cat - Kingston
Catégorie
Groupes électrogènes Stationnaires
N° de série
115975-1-1
N° de stock
E230008U
Numéro de catalogue
10073743
Année De Fabrication
2021
Heures d'utilisation
60 h
Pays
Canada
Emplacement
Pointe-Claire, Canada
Prix
Prix (hors TVA)
138 409
USD
TVA
Ne pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)
-
Détails
Puissance du moteur
544 CV
Output
500 kVA
Fréquence
60 Hz
Autres informations
Good used Volvo enclosed 400kW 600Volts 60Hz 3ph
CONDITION: Used
TYPE: Stationary
YEAR: 2021
HOURS: 60
RATING: 400kW Standby
FUEL: Diesel
ENGINE: Volvo TAD1353GE, Tier 3, 1800 RPM, Single Stage Air Cleaner
COOLING: Radiator, Engine Driven
GENERATOR: Marathon 433PSL6248, 600V, 3-Phase, 4 Lead, Wye Connection, 130C Rise, PM500 AVR With PMG
CONTROLLER: Deep Sea DSE7310 MKII, Digital
CIRCUIT BREAKER #1: 800AF (500A Trip) Mainline With Aux Contacts
CIRCUIT BREAKER #2: 500AT Load Bank With Shunt Trip
NO FUEL TANK
ENCLOSURE: Sound Attenuated, Level 3 With Hybrid Foam, 200 MPH Wind Rated, Gravity Exhaust Louver, Motorized Intake Louver, Oil Drain Extensions Plumbed To Bulkhead
MISC: Generator Anti Condensation Heater (250W 120V), Battery Charger (24V), JW Heater (6000W 240V)
Sold as is where is NO WARRANTY
DELIVERY not included
Unit Ready To Ship
Détails de l’enchère
http://catused.cat.com/fr/equipement-de-construction/groupes-electrogenes-stationnaires/volvo-tad1353ge/fdb596b1-d2ef-489d-9831-268f0925767a.html
►
Volvo TAD1353GE Agrandir l´image
Contactez le vendeur
TOROMONT POWER SYSTEMS
www.toromontcat.com
Guy Laurent
+1 514 426 7715
Canada