Autres matériels TP
Autre
Stamford
Accueil
Équipement De Construction
Autres matériels TP
Autre
Stamford
Stamford DIDBNE121 / H4_
Informations de base
Marque
Stamford DIDBNE121 / H4_
ZEPPELIN POWER SYSTEMS GMBH & CO. KG
Catégorie
Autre
N° de série
AVK_DIDBNE121
N° de stock
G000274-99
Numéro de catalogue
4487661
Année De Fabrication
1990
Pays
Allemagne
Emplacement
Bremen, Allemagne
Prix
Prix (hors TVA)
3 726
USD
TVA
Ne pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)
-
Détails
Puissance du moteur
1 197 CV
Autres informations
G000274-99; AVK DIDBNE121 / H4; SN: 8107461A0010; Arrg: 0; 1990; 400 V; 1099 kVA; 0; 1500 rpm; 50 Hz; 0 hours; condition: major overhauled ; Notes: Description: AVK Alternator only, 4 elastic mountings, 3 phase, 2 bearing, Couplehousing
Détails de l’enchère
http://catused.cat.com/fr/equipement-de-construction/autre/stamford-didbne121-h4/b35b94ce-76e4-4893-ad86-423ba3d6b96a.html
►
Stamford DIDBNE121 / H4_ Agrandir l´image
Contactez le vendeur
ZEPPELIN POWER SYSTEMS GMBH
Zeppelin Power Systems - Premium Pre-Owned
+49 421387750
Autriche