Groupe électrogène
Groupes électrogènes Stationnaires
MultiQuip
Accueil
Systèmes D'Alimentation
Groupe électrogène
Groupes électrogènes Stationnaires
MultiQuip
MultiQuip DCA70SSIU4F
Informations de base
Marque
MultiQuip DCA70SSIU4F
HOLT CAT
Catégorie
Groupes électrogènes Stationnaires
N° de série
7354339
N° de stock
EPG-339U
Numéro de catalogue
10006826
Année De Fabrication
2018
Heures d'utilisation
1 422 h
Pays
États-Unis
Emplacement
San Antonio, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)
51 450
USD
TVA
Ne pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)
-
Détails
Puissance du moteur
84,3 CV
Output
70 kVA
Fréquence
60 Hz
Autres informations
62kW standby 56kW prime rated – 480/277v, 240/139v, and 240/120v 1p, voltage selector switch, Isuzu T4f engine, sound attenuated enclosure, skid, 103 gallon fuel capacity, 200A circuit breaker, electric starter, charging alternator, analog generator and electronic engine instrumentation, auto start/stop, safety shut downs, T4f emission compliant, convenience panel, jacket water heater, power panel. 106" long 42" wide 69" tall 3,600#'s
BASE TANK
JACKET WATER HEATER
SKID BASE
SOUND ATTENUATED ENCLOSURE
Détails de l’enchère
http://catused.cat.com/fr/equipement-de-construction/groupes-electrogenes-stationnaires/multiquip-dca70ssiu4f/d9739adb-ff9b-4a70-a9f9-38ed3a4494e7.html
►
MultiQuip DCA70SSIU4F Agrandir l´image
Contactez le vendeur
HOLT CAT
www.holtcat.com
David Dennie
+1 361 698 5727