Groupe électrogène
Groupes électrogènes Stationnaires
Cummins
Accueil
Systèmes D'Alimentation
Groupe électrogène
Groupes électrogènes Stationnaires
Cummins
Cummins KTA50-G1
Informations de base
Marque
Cummins KTA50-G1
RING POWER SYSTEMS
Catégorie
Groupes électrogènes Stationnaires
N° de série
33119014
Numéro de catalogue
10109068
Année De Fabrication
1991
Heures d'utilisation
185 h
Pays
États-Unis
Emplacement
États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)
139 500
USD
TVA
Ne pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)
-
Détails
Puissance du moteur
1 700 CV
Output
1562 kVA
Fréquence
60 Hz
Autres informations
CUMMINS-ONAN Model KTA50-G1, Package Diesel Generator Set, Premium Power Command Generator Digital Control Panel, Auto Start/Stop, Engine Safety Shutdowns, Elec. Gov., Jacket Water Heater, 24V Elec. Starter, 35A Alternator, Std Duty Air Cleaner, Remote Horizontal Radiator. 1250 kW / 60 Hz / 1800 RPM
Détails de l’enchère
http://catused.cat.com/fr/equipement-de-construction/groupes-electrogenes-stationnaires/cummins-kta50-g1/22bee018-79e9-46fd-bae0-3da13cf2a4cf.html
►
Cummins KTA50-G1 Agrandir l´image
Contactez le vendeur
RING POWER CORP.
www.ringpower.com
Lyndon Schultz
+1 904 494 1278