Olympian GEH275

Olympian GEH275

Prix
21 350 USD
Année
2010
Heures d'utilisation
14065 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueOlympian GEH275
Catégoriegroupes électrogènes mobiles
Numéro de fabricationMPN03239
N° de stockFG09B1221
Numéro de catalogueCU4429018
Année De Fabrication2010
Heures d'utilisation14065 h
PaysQatar
EmplacementDoha
Prix
Prix (hors TVA)$ 21 350
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Détails
Output250 kVA
Fréquence50 Hz
Features
Accessoires
ALTERNATEURSGENERATORS
OLYMPIANOLYMPIAN
SERVICE PRINCIPALPRIME
Cote de puissance
Prime
50Hz
250kVA / 200kW / 415Volts @ 1500RPM
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
MOHAMED ABDULRAHMAN AL-BAHARVoir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Mohamed Karara
Qatar
Téléphone:+971 6 543 3555 ext 548
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone