Recherche rapide

MultiQuip DCA150SS

MultiQuip DCA150SS

Année
2023
Heures d'utilisation
1 264 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

WYOMING MACHINERY
Casper, WY
+1 307 472 1000
Nº de téléphone
Informations de base
MarqueMultiQuip DCA150SS
WYOMING MACHINERY
Catégoriegroupes électrogènes mobiles
N° de série7601386
N° de stock7601386
Numéro de catalogue10074948
Année De Fabrication2023
Heures d'utilisation1 264 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementCasper, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)124 850 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Puissance du moteur163 CV
Output150 kVA
Fréquence60 Hz
Autres informationsBALL COUPLER 2 5/16 14K
BATT CHG 10A
CCV HEATER
ENGINE S/N PE6068U111863
JOHN DEERE TIER 4F ENV
KIT POWERBALANCE
TRAILER DCA150-180SSJU4F3 ELEC
VIN # 5SLBG1829PL042945
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7