Denyo DCA-500SPK

Denyo DCA-500SPK

Prix
50 517 USD
Année
2009
Heures d'utilisation
9291 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueDenyo DCA-500SPK
Catégoriegroupes électrogènes mobiles
N° de série1341677
N° de stockUA935
Numéro de catalogueCU4483877
Année De Fabrication2009
Heures d'utilisation9291 h
PaysAustralie
EmplacementBrisbane, QL
Prix
Prix (hors TVA)50 517 USD
TVA (10%)5 052 USD
Prix (TVA incluse)55 569 USD
Détails
Puissance du moteur520 CV
Output450 kVA
Fréquence50 Hz
Autres informationsDETAILS:
Stock No.: UA935
Class: Generators
Make:  Denyo
Model: DCA500SPK
Manufacturer Year: 2009
Hours: 9,291
Location:  BRISBANE
Price: $69,500
OPEN SKID DIMENSIONS:

Length (mm):  5,480 mm
Width (mm):  1,650 mm
Height (mm):  2,400  mm
Weight (Kg):  8,540  kg (Dry Weight)
DESCRIPTION:

Heavy duty, sound attenuated, enclosed diesel generator
Complete with 490L integral fuel tank
Powered by Komatsu Diesel SA6D170-B Engine
Ever reliable, bullet proof, Denyo Hire-spec Alternator
Prime rated output 450 kVA Prime
Maximum rated current  626 amps
Very quiet 68dBA @7 metres
Very Robust generator
Ready to run
 (Prices quoted are exclusive of GST)
Features
Accessoires
DIESELDIESEL
ALTERNATEURSGENERATORS
SERVICE PRINCIPALPRIME
SERVICE DE SECOURSSTANDBY
Autres informationsDETAILS:
Stock No.: UA935
Class: Generators
Make:  Denyo
Model: DCA500SPK
Manufacturer Year: 2009
Hours: 9,291
Location:  BRISBANE
Price: $69,500
OPEN SKID DIMENSIONS:

Length (mm):  5,480 mm
Width (mm):  1,650 mm
Height (mm):  2,400  mm
Weight (Kg):  8,540  kg (Dry Weight)
DESCRIPTION:

Heavy duty, sound attenuated, enclosed diesel generator
Complete with 490L integral fuel tank
Powered by Komatsu Diesel SA6D170-B Engine
Ever reliable, bullet proof, Denyo Hire-spec Alternator
Prime rated output 450 kVA Prime
Maximum rated current  626 amps
Very quiet 68dBA @7 metres
Very Robust generator
Ready to run
 (Prices quoted are exclusive of GST)
Cote de puissance
Prime
50Hz
450kVA / 382kW / 415Volts @ 1500RPM
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIAVoir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Lisa Allan
Australie
Téléphone:+61 737221403
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone