Denyo DCA300SPK2

Denyo DCA300SPK2

Prix
25 397 USD
Année
2001
Heures d'utilisation
1359 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueDenyo DCA300SPK2
Catégoriegroupes électrogènes mobiles
N° de série1337712
N° de stockUA936
Numéro de catalogueCU4483820
Année De Fabrication2001
Heures d'utilisation1359 h
PaysAustralie
EmplacementBrisbane, QL
Prix
Prix (hors TVA)25 397 USD
TVA (10%)2 540 USD
Prix (TVA incluse)27 936 USD
Détails
Puissance du moteur299 CV
Output270 kVA
Fréquence50 Hz
Autres informationsDETAILS:
• Stock No.: UA936
• Class: Generators
• Make: Denyo
• Model: DCA300ESPK2
• Manufacturer Year: 2001
• Hours: 1359
• Location: BRISBANE
• Price: $37,500
OPEN SKID DIMENSIONS:
• Length (mm): 3,750 mm
• Width (mm): 1,400 mm
• Height (mm): 1,800 mm
• Weight (Kg): 4,160 kg (Dry Weight)
DESCRIPTION:
• Heavy duty, sound attenuated, enclosed diesel generator
• Complete with 490L integral fuel tank
• Powered by Komatsu Diesel SA6D125-E-2-A Engine
• Ever reliable, bullet proof, Denyo Hire-spec Alternator
• Digital controls with Digital meter
• Only “run in” with such low Hours on meter
• Prime rated output 270 kVA Prime
• Maximum rated current 375 amps
• Very quiet 68dBA @7 metres
• Very Robust generator
• Ready to run
(Prices quoted are exclusive of GST)
Features
Accessoires
DIESELDIESEL
ALTERNATEURSGENERATORS
SERVICE PRINCIPALPRIME
SERVICE DE SECOURSSTANDBY
Autres informationsDETAILS:
• Stock No.: UA936
• Class: Generators
• Make: Denyo
• Model: DCA300ESPK2
• Manufacturer Year: 2001
• Hours: 1359
• Location: BRISBANE
• Price: $37,500
OPEN SKID DIMENSIONS:
• Length (mm): 3,750 mm
• Width (mm): 1,400 mm
• Height (mm): 1,800 mm
• Weight (Kg): 4,160 kg (Dry Weight)
DESCRIPTION:
• Heavy duty, sound attenuated, enclosed diesel generator
• Complete with 490L integral fuel tank
• Powered by Komatsu Diesel SA6D125-E-2-A Engine
• Ever reliable, bullet proof, Denyo Hire-spec Alternator
• Digital controls with Digital meter
• Only “run in” with such low Hours on meter
• Prime rated output 270 kVA Prime
• Maximum rated current 375 amps
• Very quiet 68dBA @7 metres
• Very Robust generator
• Ready to run
(Prices quoted are exclusive of GST)
Cote de puissance
Prime
50Hz
270kVA / 220kW / 415Volts @ 1500RPM
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIAVoir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Lisa Allan
Australie
Téléphone:+61 737221403
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone