Caterpillar 3406

Caterpillar 3406

Prix
32 878 USD
Année
2012
Heures d'utilisation
12434 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 3406
Catégoriegroupes électrogènes mobiles
Numéro de fabricationC2G08272
N° de stockUA870
Numéro de catalogueCU4471524
Année De Fabrication2012
Heures d'utilisation12434 h
PaysAustralie
EmplacementBrisbane, QL
Prix
Prix (hors TVA)$ 32 878
TVA (10%)$ 3 288
Prix (TVA incluse)$ 36 165
Détails
Output275 kVA
Fréquence50 Hz
Features
Accessoires
DIESELDIESEL
ALTERNATEURSGENERATORS
SERVICE PRINCIPALPRIME
SERVICE DE SECOURSSTANDBY
GROUPES ÉLECTROGÈNES MOBILES / DE LOCATIONRENTAL/MOBILE POWER MODULES
Générateur de marque CATCAT BRAND GENSET
AUTO STARTAUTO START
Autres informationsDESCRIPTION:
• Heavy duty, rental spec, sound attenuated to 85 dBA at 1 meter fully enclosed, diesel generator
• Caterpillar 3406, six cylinder, in line, diesel engine
• Integral 775 litre daily fuel tank with bypass valves for external supply
• Full remote start capable control panel with island mode or utility synch paralleling control
• Motorised, paralleling, 4 pole, output circuit breaker with earth leakage protection
• Lead acid start batteries with charge alternator and trickle charger
• Fully enclosed in a heavy duty, sound attenuated, weatherproof canopy.
• Fully bunded container to 110% of total fluid capacity
• Rated output 220 kW, 275 kVA, 50 Hz. 415V, 3 phase
• Ready to run and fully load tested.
(Price quoted ex works excluding GST)

DETAILS:
• Class: Generators
• Stock No.: UA870
• Year of manufacture: 2012
• Hours: 12,434
• Location: LARAPINTA QLD
• Price: $48,000 AUD Ex Works (Excl GST)
OPEN SKID DIMENSIONS:
• Length (mm): 4,600 mm
• Width (mm): 1,650 mm
• Height (mm): 2,200 mm
• Weight (Kg): 4,013 kg
Cote de puissance
Prime
50Hz
275kVA / 220kW / 415Volts @ 1500RPM
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIAVoir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Lisa Allan
Australie
Téléphone:+61 07 3722 1403
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone