Groupe électrogène
groupes électrogènes mobiles
MultiQuip
Accueil
Systèmes D'Alimentation
Groupe électrogène
groupes électrogènes mobiles
MultiQuip
MultiQuip DCA180SSIU
Informations de base
Marque
MultiQuip DCA180SSIU
RING POWER SYSTEMS
Catégorie
groupes électrogènes mobiles
N° de série
8910033
Numéro de catalogue
10031707
Année De Fabrication
2022
Heures d'utilisation
1 229 h
Pays
États-Unis
Emplacement
Saint Augustine, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)
109 500
USD
TVA
Ne pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)
-
Détails
Puissance du moteur
215 CV
Output
158 kVA
Fréquence
60 Hz
Autres informations
Multiquip Factory Remanufactured Model DCA180SSIU, 158 kW / 60 Hz 1800 RPM Fully Enclosed, Sound Attenuated, Trailer Mounted Package Diesel Generator Set. New Isuzu Model 6HK1X, EPA Tier 3 Compliant Diesel Engine, Premium Generator Control Panel, Auto Start / Stop, Engine Safety Shutdowns, Dual Voltage Link Board, Circuit Breaker, Electronic Governor, Electrical Distribution Panel with Convenience Receptacles, Jacket Water Heater, 12V Starter, 35Amp Alternator, Std Duty Air Cleaner, Muffler, Radiator, Sound Attenuated Enclosure, 100 Gallon Fuel Tank.
Détails de l’enchère
http://catused.cat.com/fr/equipement-de-construction/groupes-electrogenes-mobiles/multiquip-dca180ssiu/9665ad35-1963-4560-9d63-984800defa21.html
►
MultiQuip DCA180SSIU Agrandir l´image
Contactez le vendeur
RING POWER CORP.
www.ringpower.com
Lyndon Schultz
+1 904 494 1278