Recherche rapide

CAT RM350B

CAT RM350B

Année
2001
Heures d'utilisation
3 807 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

FOLEY EQUIPMENT COMPANY
Topeka, KS
+316 943 4211
Nº de téléphone
Informations de base
MarqueCAT RM350B
Foley Equipment Company
CatégorieFinisseur
N° de série7FS00208
N° de stockXUC0231
Numéro de catalogue10139422
Année De Fabrication2001
Heures d'utilisation3 807 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementTOPEKA, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)84 700 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Accessoires
Convertisseur de coupleTorque Converter
Autres informations.
- FOLEY INSPECTED -
SHOWN ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE

LIGHTS, WORKING
Online Owner's Manual
PLATFORM, ROPS/FOPS
REAR BOLSTER-REAR WHEEL POWER
ROTOR, 18" COMBINATION
SPRAY, WATER AND EMULSION
Conditions
Acheter un équipement d'occasion Cat, c'est investir dans une machine de haute qualité sur laquelle vous pouvez compter. Votre concessionnaire consacre du temps et des ressources pour inspecter chaque machine d'occasion et vérifier qu'elle est prête à fonctionner pour vous.
Bien
Assez bien
Médiocre
aspect général
600
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienGOOD FOR AGE AND HOURS
  • Bien
  • Bien
éléments de sécurité
400
  • Oui
  • Oui
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
instruments, poste de conduite, console
110
  • Bien
  • Assez bienSWITCHES ARE A LITTLE DIFFICULT TO READ - GOOD FOR AGE AND HOURS
moteur
200
  • Bien
  • Bien
circuit de refroidissement
300
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
400
  • REAR LIGHTS BROKEN AND NOT WORKING CORRECTLY - GOOD FOR AGE AND HOURS
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
transmission
200
  • Bien
  • Bien
hydraulique
500
  • Oui
  • OK
  • OK
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
pneus
  • RR 15/32 LR 24/32 LF 76/32 RF 68/32
  • FRONT PRIMEX 67x34.00-25 REAR LEFT FIRESTONE REAR RIGHT GOODYEAR 19.5L-24
commentaires, divers réparations, remarques générales
  • PERFORMED PM 2 SERVICE - 3807 HOURS
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7