X

Step 1: Select Share Icon

Step 2: Select Add to Home Screen Icon

Filtre Actuel
Catégorie
Équipement De Construction
x
Equipement minier souterrain
x
Filtres de recherche
Marque
+
Prix (USD)
+
-
Année De Fabrication
+
-
Heures d'utilisation
+
-
La certification
+
Concessionnaire
+
Pays
+
Caractéristiques
+

Equipement minier souterrain

Get an email alert when new equipment matching "Filtre Actuel" will be added.

40 résultats de la recherche pour "Filtre Actuel"
123..4
Affichage: 13 - 24 Trier par:   annonces / page
Caterpillar R 1300 G, 316 000 USDchargeuse pour mines souterraines
Hermosillo, MX
Année: 2016, Heures d'utilisation: 7006 h
EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.

auto lubeclimatiseurcabineéclairage, Specifications
Caterpillar R1300G, 316 000 USDchargeuse pour mines souterraines
Mexicali, MX
Année: 2017, Heures d'utilisation: 6428 h
EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.

climatiseurcabineéclairage, Specifications
Caterpillar R1300G, 600 000 USDchargeuse pour mines souterraines
Mazatlan, MX
Année: 2018, Heures d'utilisation: 670 h
EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.

auto lubeclimatiseurcabineéclairagecommande antitangage, Specifications
Caterpillar R1700 II, 75 000 USDchargeuse pour mines souterraines
Zacatecas, MX
Année: 2011, Heures d'utilisation: 1795 h
TRACSA
Caterpillar R1700 II, 75 000 USDchargeuse pour mines souterraines
Zacatecas, MX
Année: 2012, Heures d'utilisation: 1450 h
TRACSA
Caterpillar R1700G, Sur Demandechargeuse pour mines souterraines
Hung Yen, VN
Année: 2013, Heures d'utilisation: 12344 h
PHU THAI INDUSTRIES COMPANY

cabineéclairageflèche tous-travauxcontrepoidséclairage, Specifications Conditions
Caterpillar R2900G, Sur Demandechargeuse pour mines souterraines
Mt Isa, QL, AU
Année: 2011, Heures d'utilisation: 1 h
HASTINGS DEERING (AUSTRALIA)

climatiseurcabineam fm cd radiocommande antitangageéclairage, Specifications
Caterpillar R1300G, Sur Demandechargeuse pour mines souterraines
Lima, PE
Année: 2015, Heures d'utilisation: 16835 h
CATERPILLAR INTERNATIONAL SERVICES DEL PERU S.A.

auto lubecanopyproduct linkéclairagecontrepoids, Specifications Conditions
Caterpillar R 1300 G, Sur Demandechargeuse pour mines souterraines
Lima, PE
Année: 2013
CATERPILLAR INTERNATIONAL SERVICES DEL PERU S.A.

canopycontrepoidsdifférentiel standardéclairagedirection s.t.i.c., Specifications Conditions
Caterpillar R1300G, Sur Demandechargeuse pour mines souterraines
Lima, PE
Année: 2012, Heures d'utilisation: 19933 h
CATERPILLAR INTERNATIONAL SERVICES DEL PERU S.A.

canopyhaute portéeversion de pelle de manutentiontransmission automatiquedirection s.t.i.c., Specifications Conditions
Paus PFL18, Sur Demandechargeuse pour mines souterraines, PE
Année: 2012, Heures d'utilisation: 72 h
CATERPILLAR INTERNATIONAL SERVICES DEL PERU S.A.

canopycontrepoidstransmission automatiquedifférentiel standardéclairage, Conditions
Caterpillar R2900G, 1 121 289 USDéquipement souterrain
Thunder Bay, ON, CA
Année: 2009, Heures d'utilisation: 29000 h
TOROMONT CAT
, Specifications
 
Comparez les produits
123..4