MISCELLANEOUS MFGRS CON 36X40H

Équipement De Construction et D'exploitation Minière MISCELLANEOUS MFGRS CON 36X40H

Prix
26 900 USD
Année
2016
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
Marque MISCELLANEOUS MFGRS CON 36X40H
Catégorieconvoyeurs
Numéro de fabricationNC000224
N° de stockNC000224
Numéro de catalogueCU2341384
Année De Fabrication2016
PaysÉtats-Unis
EmplacementSalt Lake City, UT
Prix
Prix (hors TVA)$ 26 900
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Autres informations36X40 HYDRAULIC CONVEYOR
TROUGHING IDLERS
3-PLY 1/4" TOP BELTING
300 FPM
HXT-425B HYDRAULIC REDUCER
B30 VANE MOTOR
2 7/16" REDUCER BUSHING
OUTPUT HP (10.9) CLASS 2
RUNNING TORQUE = 10,584 LB-IN
STARTING TORQUE = 28,164 LB-IN
RUNNING PRESSURE = 887 PSI
FLOW RATE = 26 GPM
16" DIA X 38" WIDE CROWN FACE
STANDARD DUTY DRUM
1/2" THICK VULCANIZED HERRING
BONE GROOVED LAGGING
3 7/16" DIA X 77" LONG STEEL
(2) 3 7/16" BUSHINGS
3 7/16" THRU BUSHINGS, TURNED TO
SHAFT
2 7/16" FOR DRIVE,MOUNTED OFFSET
2 15/16" FOR BEARINGS,TURNED TO
ON CENTERS
2-TWO BOLT PB BEARINGS MOUNTED
THE BELT TO TAIL PULLEY WITH
HARDLINES RUNNING THE LENGTH OF
CONVEYOR LEGS
(2) 12" WHIP HOSES
BACK SOLID 4'
FRONT ADJUSTABLE FROM 6'TO 10'
PRICED 4-12-16 KRL
HOPPER
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
WHEELER MACHINERY CO.Voir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Used Dealer
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone