Metso LT1213

Metso LT1213

Prix
398 850 USD
Année
2016
Heures d'utilisation
486 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueMetso LT1213
Catégorieconcasseurs
Numéro de fabrication78473
N° de stockG000126
Numéro de catalogueCU2353714
Année De Fabrication2016
Heures d'utilisation486 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementSC
Prix
Prix (hors TVA)$ 398 850
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
ÉclairageLIGHTING
CARBURANT DIESEL À TRÈS FAIBLE TENEUR EN SOUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
FIRE EXTINGUISHERFIRE EXTINGUISHER
REMOTE CONTROL, WIRELESSREMOTE CONTROL, WIRELESS
REMOTE CONTROL, TETHEREDREMOTE CONTROL, TETHERED
STACKING CONVEYOR, RADIALSTACKING CONVEYOR, RADIAL
MAGNETIC SEPARATORMAGNETIC SEPARATOR
DIESEL ENGINE POWEREDDIESEL ENGINE POWERED
DEBRIS CONVEYOR, SIDE DISCHARGEDEBRIS CONVEYOR, SIDE DISCHARGE
SIDE CONVEYOR, FOLDINGSIDE CONVEYOR, FOLDING
INLET FEEDER, VIBRATORY (GRIZZLY)INLET FEEDER, VIBRATORY (GRIZZLY)
CLUTCH, PTOCLUTCH, PTO
TOOLBOXTOOLBOX
DUST SUPPRESSIOON SYSTEMDUST SUPPRESSIOON SYSTEM
Autres informationsThe Lokotrack LT1213 is a common unit in recycling applications such as top soil, concrete, asphalt and demolition waste. It is also a perfect choice for limestone quarry applications. The LT1213 goes well with other Metso Lokotrack plants and it can utilize Metso ICr™ remote monitoring based wireless interlocking or interlocking cable.

The material is fed onto the feeder by an excavator or wheel loader. The two-stage scalping section removes the fines, which can be then guided to the main conveyor or a 180° radial side conveyor. Nordberg NP1213 impact crusher crushes the feed material to the desired size. The output material size is controlled by the crusher’s setting. The crusher features a direct drive for the best efficiency.

Metso's advanced dual-slope screen separates end products effectively and any oversize material can be returned to the crusher. The radial return conveyor can be turned to a 90° angle when the material is used as an end product.

The magnetic separator is used to separate metals from the feed material. All dust emissions are minimized with an advanced encapsulation and high-pressure water spraying system.

LT1213 LOKOTRACK
Conditions
Bien
Assez bien
Médiocre
  • aspect général
  • éléments de sécurité
  • moteur
  • circuit électrique, de démarrage et de charge
aspect général
  • Non
  • Bien
éléments de sécurité
  • Oui
  • Oui
moteur
  • Bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
  • Bien
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
IRONMARTVoir l'inventaireChoisir le contact
Paul Magoon
Téléphone:+1 843 285 2736
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone