Séchage par Air Comprimé
Sullivan
Accueil
Systèmes D'Alimentation
Séchage par Air Comprimé
Sullivan
Sullivan 185CFM
Informations de base
Marque
Sullivan 185CFM
Catégorie
Séchage par Air Comprimé
N° de série
23DP004218
N° de stock
CM0281
Numéro de catalogue
10063129
Année De Fabrication
2023
Heures d'utilisation
118 h
Pays
États-Unis
Emplacement
Ogden, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)
28 650
USD
TVA
Ne pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)
-
Détails
Autres informations
134"L/55"W/70"H
185CFM, 100 PSI
2" BALL HITCH
29 GALLON FUEL CAPACITY
4 CYLINDER, 49 HP @ 2400 RPM
DIESEL ENGINE IDLE SPEED 1400RPM
OIL FLOODED ROTARY SCREW
PRESSURE RANGE (70-125PSIG)
PRICED NEW 05/02/23 KR
SINGLE STAGE
WEIGHT: 2340 LBS
Détails de l’enchère
http://catused.cat.com/fr/equipement-de-construction/sechage-par-air-comprime/sullivan-185cfm/3b29636e-19a6-4581-b7b4-4a6350e0ee33.html
►
Sullivan 185CFM Agrandir l´image
Contactez le vendeur
WHEELER MACHINERY CO.
www.wheelercat.com
Used Dealer