compresseur a air
Atlas
Accueil
Systèmes D'Alimentation
compresseur a air
Atlas
Atlas 185CFM A58
Informations de base
Marque
Atlas 185CFM A58
Boyd Cat Company
Catégorie
compresseur a air
N° de série
HOP051893
N° de stock
EQ00113372
Numéro de catalogue
10060931
Année De Fabrication
2016
Heures d'utilisation
1 815 h
Pays
États-Unis
Emplacement
Evansville, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)
18 500
USD
TVA
Ne pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)
-
Détails
Autres informations
# 8972426150 STOCK NUMBER
185CFM ... 100PSI
ATLAS COPCO AIR COMPRESSOR
CAT C2.2 T4F 49HP DIESEL ENGINE
DIMENSIONS: 127"L X 61"H X 64"W
DISCHARGE: QTY (2) 3/4" OUTLET
FREIGHT
FUEL CAPACITY: 20 GALLONS
FUEL USAGE ... 100% 2.3 GAL/HR
HARDHAT POLY CLAMSHELL ENCLOSURE
MODEL XAS 185 CD7 HARDHAT
SINGLE AXLE TRAILER W/ROAD LITES
SOUND LEVEL: 76DBA
WEIGHT: DRY 2170 WET 2330 LBS
Détails de l’enchère
http://catused.cat.com/fr/equipement-de-construction/compresseur-a-air/atlas-185cfm-a58/94bf3486-b2ed-4ca3-8214-b24c7808a5f6.html
►
Atlas 185CFM A58 Agrandir l´image
Contactez le vendeur
BOYD CAT COMPANY
David Cummins Jr
+1 502 744 4441