Actuellement 17642 machines en vente
Recherche rapide
Recevez une alerte par courriel lorsque de nouveaux équipements correspondant à votre recherche seront ajoutés. - Votre adresse e-mail -Notification par email
Filtre Actuel
Catégorie
Compacteurs
x
225 résultats de la recherche pour "Filtre Actuel"
Affichage: 1 - 24 Trier par: 
CAT CS56B, 120 0002016
Knoxville, TN
2 096 h Specifications Cat Used certifié Conditions Protectionproduct linkrops - ouvertéclairagecarburant diesel à très faible teneur en soufrerétroviseurs

Cliquez ici pour plus d'informations
CAT CP54B, 169 8002017
Macon, GA
2 713 h Cat Used certifié Conditions Customer Value Agreementradio am/fméclairageproduct linkcarburant diesel à très faible teneur en soufreclimatiseur

Cliquez ici pour plus d'informations
CAT 826K, 699 8002018
Mcdonough, GA
6 197 h Cat Used certifié Conditions Customer Value Agreementversion - traitement déchetsclimatiseurlabel epaproduct linkéclairage

Cliquez ici pour plus d'informations
CAT CS34, 77 6002015
Mcdonough, GA
793 h Cat Used certifié Conditions Customer Value Agreementlabel epaéclairagecarburant diesel à très faible teneur en soufreplaque cerops - ouvert

Cliquez ici pour plus d'informations
CAT CS44B, 109 8002016
Mcdonough, GA
1 538 h Cat Used certifié Conditions Customer Value Agreementropslabel epaproduct linkéclairagecarburant diesel à très faible teneur en soufre

Cliquez ici pour plus d'informations
CAT CS44B, 109 8002016
Mcdonough, GA
1 314 h Cat Used certifié Conditions Customer Value Agreementéclairagecarburant diesel à très faible teneur en soufrecabineétiquette epacanopy

Cliquez ici pour plus d'informations
CAT CP44B, 109 8002017
Calhoun, GA
1 589 h Cat Used certifié Conditions Customer Value Agreementéclairagecabineétiquette epaplaque cecanopy

Cliquez ici pour plus d'informations
CAT CS44B, 119 8002017
Mcdonough, GA
1 462 h Cat Used certifié Conditions Customer Value Agreementéclairageproduct linkcarburant diesel à très faible teneur en soufrecabineétiquette epa

Cliquez ici pour plus d'informations
CAT CB66B, 89 5002017
Williamsburg, VA
1 791 h Cat Used certifié Conditionséclairageproduct linkcarburant diesel à très faible teneur en soufrecirc. de pulvérisation d'eauextincteur

Cliquez ici pour plus d'informations
CAT CB64B, 89 5002017
Abingdon, VA
1 151 h Cat Used certifié

Cliquez ici pour plus d'informations
CAT CB64, 73 0002014
VA
2 411 h Cat Used certifié

Cliquez ici pour plus d'informations
CAT CB68B, 110 0002017
Hobbs, NM
2 838 h Cat Used certifié Conditions

Cliquez ici pour plus d'informations
CAT CS56B, 239 7402020
Aurora, CO
1 129 h Cat Used certifié Conditionsprotection, transmission

Cliquez ici pour plus d'informations
CAT CS34, 89 8002017
Mcdonough, GA
156 h Certifié par le concessionnaire Conditions Customer Value Agreementniveau d'émissionsconforme aux normes tier 2conforme aux normes tier 1éclairagecarburant diesel à très faible teneur en soufre

Cliquez ici pour plus d'informations
CAT CS34, 79 8002016
Macon, GA
625 h Certifié par le concessionnaire Conditions Customer Value Agreementniveau d'émissionsstatut réglementaireconforme aux normes tier 2conforme aux normes tier 1éclairage

Cliquez ici pour plus d'informations
CAT CS34, 79 8002016
Mcdonough, GA
1 292 h Certifié par le concessionnaire Conditions Customer Value Agreementniveau d'émissionsconforme aux normes tier 1éclairagecarburant diesel à très faible teneur en soufregyrophare

Cliquez ici pour plus d'informations
CAT CS68B, 179 0002019
Casper, WY
3 014 h Certifié par le concessionnaireprotection, transmission

Cliquez ici pour plus d'informations
CAT CP54B, 119 8002015
Mcdonough, GA
1 532 h Certifié par le concessionnaire Conditions Customer Value Agreementéclairageproduct linkcarburant diesel à très faible teneur en soufrecabinecanopy

Cliquez ici pour plus d'informations
CAT CCS9, 116 0002019
Rock Springs, WY
2 427 h Certifié par le concessionnaire

Cliquez ici pour plus d'informations
CAT CP54B, 129 8002019
Macon, GA
2 609 h Conditionsconforme aux normes tier 2conforme aux normes tier 1pointes plusniveau d'émissions - eu - ivniveau d'émissions - japan - step 4 final

Cliquez ici pour plus d'informations
CAT 816F, 39 0002006
Felton, DE
17 188 h Conditionsclimatiseuréclairagecarburant diesel à très faible teneur en soufrerétroviseursradio

Cliquez ici pour plus d'informations
Afficher plus de résultats