Actuellement 18240 machines en vente
Recherche rapide
Recevez une alerte par courriel lorsque de nouveaux équipements correspondant à votre recherche seront ajoutés. - Votre adresse e-mail -Notification par email
Filtre Actuel
Catégorie
Compacteurs
x
239 résultats de la recherche pour "Filtre Actuel"
Affichage: 1 - 24 Trier par: 
CAT CB22B, 36 6002020
Mcdonough, GA
786 h Cat Used certifié Conditions Customer Value Agreementcanopy

Cliquez ici pour plus d'informations
CAT 826K, 699 8002018
Mcdonough, GA
6 197 h Cat Used certifié Conditions Customer Value Agreementversion - traitement déchetsclimatiseurlabel epaproduct linkéclairage

Cliquez ici pour plus d'informations
CAT 825H, 399 8002006
Macon, GA
8 467 h Cat Used certifié Conditions Customer Value Agreementconforme aux normes tier 2conforme aux normes tier 1pointes plusniveau d'émissions - epa - epa tier 3niveau d'émissions - eu - eu stage iiia

Cliquez ici pour plus d'informations
CAT CS34, 77 6002015
Mcdonough, GA
793 h Cat Used certifié Conditions Customer Value Agreementlabel epaéclairagecarburant diesel à très faible teneur en soufreplaque cerops - ouvert

Cliquez ici pour plus d'informations
CAT CS44B, 109 8002016
Mcdonough, GA
1 538 h Cat Used certifié Conditions Customer Value Agreementropslabel epaproduct linkéclairagecarburant diesel à très faible teneur en soufre

Cliquez ici pour plus d'informations
CAT CS44B, 109 8002016
Mcdonough, GA
1 314 h Cat Used certifié Conditions Customer Value Agreementéclairagecarburant diesel à très faible teneur en soufrecabinelabel epacanopy

Cliquez ici pour plus d'informations
CAT CP44B, 109 8002017
Mcdonough, GA
1 589 h Cat Used certifié Conditions Customer Value Agreementéclairagecabinelabel epaplaque cecanopy

Cliquez ici pour plus d'informations
CAT CS44B, 119 8002017
Mcdonough, GA
1 462 h Cat Used certifié Conditions Customer Value Agreementéclairageproduct linkcarburant diesel à très faible teneur en soufrecabinelabel epa

Cliquez ici pour plus d'informations
CAT CB66B, 89 5002017
Williamsburg, VA
1 791 h Cat Used certifié Conditionséclairageproduct linkcarburant diesel à très faible teneur en soufrecircuit pulvér eauextincteur

Cliquez ici pour plus d'informations
CAT CB64B, 89 5002017
Abingdon, VA
1 151 h Cat Used certifié

Cliquez ici pour plus d'informations
CAT CB64, 73 0002014
VA
2 411 h Cat Used certifié

Cliquez ici pour plus d'informations
CAT CB68B, 110 0002017
Hobbs, NM
2 838 h Cat Used certifié Conditions

Cliquez ici pour plus d'informations
CAT CS56B, 239 7402020
Aurora, CO
1 149 h Cat Used certifié Conditionsprotection, transmission

Cliquez ici pour plus d'informations
CAT CS34, 89 8002017
Mcdonough, GA
156 h Certifié par le concessionnaire Conditions Customer Value Agreementniveau d'émissionsconforme aux normes tier 2conforme aux normes tier 1éclairagecarburant diesel à très faible teneur en soufre

Cliquez ici pour plus d'informations
CAT CS34, 79 8002016
Macon, GA
625 h Certifié par le concessionnaire Conditions Customer Value Agreementniveau d'émissionsstatut réglementaireconforme aux normes tier 2conforme aux normes tier 1éclairage

Cliquez ici pour plus d'informations
CAT CS34, 79 8002016
Mcdonough, GA
1 292 h Certifié par le concessionnaire Conditions Customer Value Agreementniveau d'émissionsconforme aux normes tier 1éclairagecarburant diesel à très faible teneur en soufregyrophare

Cliquez ici pour plus d'informations
CAT CS68B, 179 0002019
Casper, WY
3 110 h Certifié par le concessionnaireprotection, transmission

Cliquez ici pour plus d'informations
CAT CCS9, 116 0002019
Rock Springs, WY
2 427 h Certifié par le concessionnaire

Cliquez ici pour plus d'informations
CAT CB14B, 18 5002017
Shakopee, MN
1 940 hmoteur

Cliquez ici pour plus d'informations
CAT CB24B, 27 5002016
Grand Junction, CO
2 625 h Conditions

Cliquez ici pour plus d'informations
Bomag BW120AD, 5 0001998
Call For Additional Info, PA
962 h Conditionsgyropharerops - ouvert

Cliquez ici pour plus d'informations
Afficher plus de résultats