CAT CS11 GC - compacteurs mixtes - Équipement De Construction - CATERPILLAR WORLDWIDE
Recherche rapide

CAT CS11 GC

CAT CS11 GC

Année
2023
Heures d'utilisation
363 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

OHIO CAT
Westerville, OH
+1 419 873 2918
Nº de téléphone
Informations de base
MarqueCAT CS11 GC
Ohio CAT - Cleveland
Catégoriecompacteurs mixtes
N° de sérieRFL00687
N° de stockU61521
Numéro de catalogue10203575
Année De Fabrication2023
Heures d'utilisation363 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementWesterville, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)179 000 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Accessoires
MoteurEngine
Protection, transmissionGuard, Transmission
Autres informationsBEACON, ROTATING, CAB
CAB, ROPS/FOPS
CS11 GC 01A VIB COMP
ENGINE, CAT C3.6
I09
INSTRUCTIONS, ANSI
INSTRUCTIONS, ANSI - CAB
LIGHTS, LED, STANDARD
MIRRORS, REARVIEW, INTERNAL
NO COMPACTION SENSOR
OIL, HYD, STANDARD
Online Owner's Manual
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE643
PUMP, PROPEL, STANDARD
SCRAPER, STEEL, FRONT & REAR
SEAT BELT, 3" - CLOTH SEAT
SEAT, CLOTH, DELUXE
SENSOR,VPM W/O COMPACTION CTRL
SUN SCREEN, CAB
SUN VISOR, CAB
TIRES, 23.1-26 14PR R-1
Conditions
Acheter un équipement d'occasion Cat, c'est investir dans une machine de haute qualité sur laquelle vous pouvez compter. Votre concessionnaire consacre du temps et des ressources pour inspecter chaque machine d'occasion et vérifier qu'elle est prête à fonctionner pour vous.
Bien
Assez bien
Médiocre
aspect général
1700
  • Non
  • N/A
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
éléments de sécurité
800
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • N/A
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
instruments, poste de conduite, console
2400
  • Full
  • 3/8 tank
  • N/A
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
moteur
1000
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • N/A
  • J3665998
  • 362
  • N/A
  • Good
  • N/A
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
emissions
400
  • Oui
  • Non
  • N/A
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit de refroidissement
900
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Oui
  • N/A
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
800
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • N/A
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
transmission
400
  • N/A
  • N/A
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
direction
500
  • N/A
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
hydraulique
700
  • N/A
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
tambour
800
  • Non
  • N/A
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
axles / final drives
800
  • Non
  • Non
  • N/A
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
pneus
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • 23.1-26
Marque/N° de série Profondeur des sculptures en 1/32" % de durée de vie restante Rechapé Morceaux arrachés/coupures dans sculptures Section avec entailles latérales
Arrière gaucheFirestone1 inchN/ANonNonNon
Arrière droitFirestone1 inchN/ANonNonNon
état général
300
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Non
  • N/A
  • Bien
  • Bien
  • Bien
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7