favoris
Pays
États-Unis
Afghanistan, état islamique d'
Afrique du Sud
Albanie
Algérie
Allemagne
Andorre
Angola
Anguilla
Antarctique
Antigua et Barbuda
Antilles néerlandaises
Arabie Saoudite
Argentine
Arménie
Aruba
Australie
Autriche
Azerbaïdjan
Bahamas
Bahreïn
Bangladesh
Barbade
Belgique
Belize
Bénin
Bermudes
Bhoutan
Biélorussie
Bolivie
Bosnie-Herzégovine
Botswana
Brésil
Brunei
Bulgarie
Burkina Faso
Burundi
Cambodge
Cameroun
Canada
Cap-Vert
Chili
Chine
Chypre
Colombie
Comores
Congo
Congo, République démocratique du
Corée du Nord
Corée du Sud
Costa Rica
Côte d'Ivoire
Croatie
Cuba
Curaçao
Danemark
Djibouti
Dominique
Égypte
El Salvador
Émirats arabes unis
Équateur
Érythrée
Espagne
Estonie
Éthiopie
Fédération de Russie
Fidji
Finlande
France
Gabon
Gambie
Géorgie
Géorgie du sud et îles Sandwich
Ghana
Gibraltar
Grèce
Grenade
Groenland
Guadeloupe
Guam (États-Unis)
Guatemala
Guinée
Guinée équatoriale
Guinée-Bissau
Guyana
Guyane française
Haïti
Honduras
Hong Kong
Hongrie
Île Bouvet
Île Christmas
Île Norfolk
Île Pitcairn
Îles Caïmans
Îles Cocos (Keeling)
Îles Cook
Îles Féroé
Îles Heard et McDonald
Îles Malouines
Îles Mariannes
Îles Marshall
Îles Salomon
Îles Svalbard et Jan Mayen
Îles Turks et Caicos
Îles Vierges (États-Unis)
Îles Vierges (Grande-Bretagne)
Îles Wallis et Futuna
Inde
Indonésie
Irak
Iran
Irlande
Islande
Israël
Italie
Jamaïque
Japon
Jordanie
Kazakhstan
Kenya
Kiribati
Koweït
Kyrghizistan
Laos
Lesotho
Lettonie
Liban
Liberia
Libye
Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg
Macao
Macédoine
Madagascar
Malaisie
Malawi
Maldives
Mali
Malte
Maroc
Martinique
Maurice
Mauritanie
Mayotte
Mexique
Micronésie
Moldavie
Monaco
Mongolie
Montenegro
Montserrat
Mozambique
Myanmar
Namibie
Nauru
Népal
Nicaragua
Niger
Nigeria
Niue
Norvège
Nouvelle-Calédonie
Nouvelle-Zélande
Oman
Ouganda
Ouzbékistan
Pakistan
Palau
Palestinian Authority
Panama
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Paraguay
Pays-Bas
Pérou
Philippines
Pologne
Polynésie française
Portugal
Qatar
République centrafricaine
République dominicaine
République Tchèque
Réunion
Roumanie
Royaume-Uni
Rwanda
Sahara occidental
Saint-Barthélemy
Saint-Christophe et Niévès/Anguilla
Sainte-Hélène
Sainte-Lucie
Saint-Marin
Saint-Martin
Saint-Pierre-et-Miquelon
Saint-Vincent et les Grenadines
Samoa
Samoa américaines
Sao Tomé et Príncipe
Sénégal
Serbie
Seychelles
Sierra Leone
Singapour
Slovaquie
Slovénie
Somalie
Soudan
South Sudan
Sri Lanka
Suède
Suisse
Surinam
Swaziland
Syrie
Tadjikistan
Taïwan
Tanzanie
Tchad
Territoires britanniques de l'océan indien
Thaïlande
Timor oriental
Togo
Tokelau
Tonga
Trinité-et-Tobago
Tunisie
Turkménistan
Turquie
Tuvalu
Ukraine
Uruguay
Vanuatu
Vatican
Venezuela
Vietnam
Yémen
Zambie
Zimbabwe
Langue
Français
English
Deutsch
Norsk
Español
Italiano
Nederlands
Polski
Português
Română
Русский
中文
日本語
Devise
USD
AED
ARS
AUD
BHD
BRL
CAD
CHF
CLP
CNY
COP
DKK
EGP
EUR
GBP
HKD
HUF
IDR
ILS
INR
ISK
JPY
KRW
KWD
MAD
MXN
MYR
NOK
NZD
OMR
PEN
PHP
PKR
PLN
QAR
RUB
SAR
SEK
SGD
THB
TRY
TWD
ZAR
Matériel d´occasion
Équipement De Construction et D'exploitation Minière
Systèmes D'Alimentation
Équipements
Agricole
Transport
Trouver un concessionnaire
Blog
Location de matériels
favoris
Explorer les produits
Acheter en ligne
Rechercher des produits d'occasion
Louer des produits
Gérer mon équipement
Consulter les solutions de financement
Accueil
Équipement De Construction
chargeuses-pelleteuses
John Deere
Recherche rapide
ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
John Deere 410K
2013
2138 Hours
FOLEY EQUIPMENT COMPANY
Marque
John Deere 410K
Catégorie
chargeuses-pelleteuses
N° de série
245335
N° de stock
XGU0193
Choisissez le pays *
États-Unis
Canada
Royaume-Uni
Afrique du Sud
Australie
Afghanistan, état islamique d'
Albanie
Algérie
Allemagne
Andorre
Angola
Anguilla
Antarctique
Antigua et Barbuda
Antilles néerlandaises
Arabie Saoudite
Argentine
Arménie
Aruba
Autriche
Azerbaïdjan
Bahamas
Bahreïn
Bangladesh
Barbade
Belgique
Belize
Bénin
Bermudes
Bhoutan
Biélorussie
Bolivie
Bosnie-Herzégovine
Botswana
Brésil
Brunei
Bulgarie
Burkina Faso
Burundi
Cambodge
Cameroun
Cap-Vert
Chili
Chine
Chypre
Colombie
Comores
Congo
Congo, République démocratique du
Corée du Nord
Corée du Sud
Costa Rica
Côte d'Ivoire
Croatie
Cuba
Curaçao
Danemark
Djibouti
Dominique
Égypte
El Salvador
Émirats arabes unis
Équateur
Érythrée
Espagne
Estonie
Éthiopie
Fédération de Russie
Fidji
Finlande
France
Gabon
Gambie
Géorgie
Géorgie du sud et îles Sandwich
Ghana
Gibraltar
Grèce
Grenade
Groenland
Guadeloupe
Guam (États-Unis)
Guatemala
Guinée
Guinée équatoriale
Guinée-Bissau
Guyana
Guyane française
Haïti
Honduras
Hong Kong
Hongrie
Île Bouvet
Île Christmas
Île Norfolk
Île Pitcairn
Îles Caïmans
Îles Cocos (Keeling)
Îles Cook
Îles Féroé
Îles Heard et McDonald
Îles Malouines
Îles Mariannes
Îles Marshall
Îles Salomon
Îles Svalbard et Jan Mayen
Îles Turks et Caicos
Îles Vierges (États-Unis)
Îles Vierges (Grande-Bretagne)
Îles Wallis et Futuna
Inde
Indonésie
Irak
Iran
Irlande
Islande
Israël
Italie
Jamaïque
Japon
Jordanie
Kazakhstan
Kenya
Kiribati
Koweït
Kyrghizistan
Laos
Lesotho
Lettonie
Liban
Liberia
Libye
Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg
Macao
Macédoine
Madagascar
Malaisie
Malawi
Maldives
Mali
Malte
Maroc
Martinique
Maurice
Mauritanie
Mayotte
Mexique
Micronésie
Moldavie
Monaco
Mongolie
Montenegro
Montserrat
Mozambique
Myanmar
Namibie
Nauru
Népal
Nicaragua
Niger
Nigeria
Niue
Norvège
Nouvelle-Calédonie
Nouvelle-Zélande
Oman
Ouganda
Ouzbékistan
Pakistan
Palau
Palestinian Authority
Panama
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Paraguay
Pays-Bas
Pérou
Philippines
Pologne
Polynésie française
Portugal
Qatar
République centrafricaine
République dominicaine
République Tchèque
Réunion
Roumanie
Rwanda
Sahara occidental
Saint-Barthélemy
Saint-Christophe et Niévès/Anguilla
Sainte-Hélène
Sainte-Lucie
Saint-Marin
Saint-Martin
Saint-Pierre-et-Miquelon
Saint-Vincent et les Grenadines
Samoa
Samoa américaines
Sao Tomé et Príncipe
Sénégal
Serbie
Seychelles
Sierra Leone
Singapour
Slovaquie
Slovénie
Somalie
Soudan
South Sudan
Sri Lanka
Suède
Suisse
Surinam
Swaziland
Syrie
Tadjikistan
Taïwan
Tanzanie
Tchad
Territoires britanniques de l'océan indien
Thaïlande
Timor oriental
Togo
Tokelau
Tonga
Trinité-et-Tobago
Tunisie
Turkménistan
Turquie
Tuvalu
Ukraine
Uruguay
Vanuatu
Vatican
Venezuela
Vietnam
Yémen
Zambie
Zimbabwe
J'ai des machines à vendre
Intéressé par une Garantie
Intéressé par un Financement
Intéressé par les accords de valeur client
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (nouvelles informations sur les produits ou promotions) de Caterpillar (Caterpillar Inc. et ses sociétés affiliées, ses filiales). Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment. Que vous décidiez ou non de recevoir ces communications marketing, Caterpillar continuera à vous envoyer les messages transactionnels ou relatifs à l'entretien, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous. Pour toute précision sur les pratiques relatives à protection des données personnelles de Caterpillar et sur vos droits, veuillez vous référer à la Déclaration globale de confidentialité sur la protection de données.
Non, je ne souhaite pas recevoir d'autres communications marketing par e-mail de Caterpillar Inc.
*
Les informations collectées seront utilisées pour traiter votre demande et seront utilisées en accord avec nos régles de confidentialité
Confidentialité
ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
Retour aux résultats de la recherche
John Deere 410K
Accueil
Équipement De Construction
chargeuses-pelleteuses
John Deere
John Deere 410K
Année
2013
Heures d'utilisation
2 138 h
Imprimer
Ajouter aux favoris
‹
›
×
Vidéo de John Deere 410K
Partager ce lien:
Votre message a été envoyé.
E-mail
x
Nom
Mon adresse e-mail :
*
Adresse e-mail de mon ami :
*
Message :
Envoyer
$
49 000
FOLEY EQUIPMENT COMPANY
Olathe, KS
+316 943 4211
Nº de téléphone
À propos du concessionaire
Visiter la page web
Protections disponibles
Customer Value Agreement
Offres spéciales
Articles des experts
Informations de base
Détails
Informations de base
Marque
John Deere 410K
Foley Equipment Company
Catégorie
chargeuses-pelleteuses
N° de série
245335
N° de stock
XGU0193
Numéro de catalogue
10169240
Année De Fabrication
2013
Heures d'utilisation
2 138 h
Pays
États-Unis
Emplacement
Olathe, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)
49 000
USD
TVA
Ne pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)
-
Détails
Accessoires
Commandes, manipulateur
Controls, Joystick
Cartes de moteur
Engine Enclosures
Éclairage
Lighting
Siège à suspension pneumatique
Air Suspension Seat
Blocage de différentiel
Differential Lock
Cde antitangage
Ride Control
Attache arrière
Rear Coupler
Modificateur de grille
Pattern Changer
Attache avant
Front Coupler
Autres informations
.
- FOLEY INSPECTED -
SHOWN ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE
AC
COMBINED HYDRAULICS-TWO WAY
DRIVE - 4 WHEEL
REAR AUXILLARY HYDRAULICS
ROPS - ENCLOSED
STICK - EXTENDED
Conditions
Acheter un équipement d'occasion Cat, c'est investir dans une machine de haute qualité sur laquelle vous pouvez compter. Votre concessionnaire consacre du temps et des ressources pour inspecter chaque machine d'occasion et vérifier qu'elle est prête à fonctionner pour vous.
Bien
Assez bien
Médiocre
aspect général
13
2
0
à nettoyer
Non
battery box
Bien
cab or canopy
Bien
counterweight
Bien
decals
Bien
engine enclosures
Bien
fenders
Assez bien
TWO SMALL CUTS IN LEFT REAR FENDER - USABLE
fuel tank
Bien
grab irons
Bien
hood
Bien
main frame welds
Bien
paint
Assez bien
SOME RUST AROUND THE MACHINE
radiator grill
Bien
rubber bumpers
Bien
sheet metal
Bien
steps / ladder
Bien
instruments, poste de conduite, console
16
1
0
guide d'utilisation et d'entretien actuel
Oui
manuel de sécurité actuel
Non
air conditioner
Bien
dash console
Bien
door latches / seals
Bien
ems panel / warnings
Bien
floor boards / mats
Bien
gauges
Bien
glass/mirrors
Bien
headliner
Bien
heater / defroster
Bien
interior lights
Bien
meter replaced / working
Bien
monitoring panel / display
Bien
radio type & condition
Bien
seat cushion / arm rest
Assez bien
PIECE MISSING FROM LEFT ARM REST - USABLE
seat suspension type / condition
Bien
switches
Bien
windshield wipers
Bien
éléments de sécurité
5
0
1
cadre rops
Oui
Oui
safety decals in place / legible
Oui
back up alarm
Bien
beacon / strobe
Médiocre
NOT WORKING CORRECTLY
horn
Bien
parking brake - safety items
Bien
safety locks / pins
Bien
seat belt / date
Bien
moteur
8
0
0
passage de gaz
Non
comp. dans le radiateur
Non
niveaux de liquide ok?
Oui
cognements
Non
fuites d'huile
Non
eau dans l'huile
Non
pression d'huile (h/l/n)
OK
smoke color (b/d/l/w)
OK
air cleaners
Bien
anti-freeze color / level
Bien
YELLOW
engine supports
Bien
exhaust / muffler / stack
Bien
fuel injection system
Bien
governor / control
Bien
operating condition - engine
Bien
turbocharger / blower
Bien
emissions
1
0
0
after treatment system
Bien
circuit de refroidissement
8
0
0
Non
belts / pulleys - cooling system
Bien
coolers
Bien
fan
Bien
fan drive / type
Bien
BELT
hoses
Bien
radiator
Bien
shroud / guards
Bien
water pump
Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
7
0
0
Oui
signal lights
Oui
alternator
Bien
batteries / cables
Bien
electrical battery box
Bien
jump start terminal
Bien
starter
Bien
wiring
Bien
work lights
Bien
transmission
12
0
0
four speed shuttle
Oui
fuites - transmission
Non
transmission - bruyant
Non
case
Bien
controls
Bien
cooler
Bien
GOOD FOR AGE AND HOURS
lines / fittings - transmission
Bien
operating condition - transmission
Bien
pump
Bien
ride control
Bien
seals
Bien
GOOD FOR AGE AND HOURS
temp / pressure gauges
Bien
transmission - forward shifts
Bien
transmission - reverse shifts
Bien
valves
Bien
direction
10
0
0
essieu avant - direction
Bien
unité de régulation manuelle
Bien
câbles/raccords - direction
Bien
steering column / tilt
Bien
vérin de direction
Bien
timonerie de direction
Bien
condition de fonctionnement de la direction
Bien
steering pump
Bien
barres d'accouplement / extrémités de tige
Bien
wheel / joystick
Bien
WHEEL
frein
2
0
0
fuites - frein
Non
parking brake operation
Bien
service brake operation
Bien
hydraulique
17
0
0
fuites - hydraulique
Oui
accumulators
Bien
backhoe control valve
Bien
GOOD FOR AGE AND HOURS
boom cylinder
Bien
bucket & hoist kickout
Bien
bucket cylinder
Bien
control linkage
Bien
extended stick cylinder
Bien
hose lines
Bien
GOOD FOR AGE AND HOURS
lift cylinders
Bien
loader valve
Bien
GOOD FOR AGE AND HOURS
out rigger cylinder
Bien
overall operating condition - hydraulics
Bien
rear auxiliary hydraulic
Bien
stick cylinder
Bien
swing cylinder
Bien
tank / sight glass / cap
Bien
tilt cylinder
Bien
front bucket
6
1
0
front bucket quick coupler
Oui
NOT WORKING CORRECTLY
capacité du godet
93”
bucket sn # / brand
JOHN DEERE
bucket bottom
Bien
bucket floor
Bien
bucket sides
Bien
cutting edges
Assez bien
WORN SOME - USABLE
loader frame
Bien
loader pins & bushings
Bien
tilt linkage
Bien
flèche et bras
7
2
0
flèche
Assez bien
TWO SMALLER DENTS, UNDERSIDE OF BOOM - USABLE
goupilles et bagues de la flèche
Bien
e stick condition
Assez bien
HAS SOME SIDE PLAY - USABLE
stabilisateurs
Bien
bras
Bien
goupilles et bagues du bras
Bien
verrou de rotation
Bien
pivot d'orientation
Bien
verrou de transport
Bien
godet arrière
5
0
0
Oui
JOHN DEERE MECHANICAL COUPLER. SOME PLAY BETWEEN COUPLER AND BUCKET
bucket brand / sn #
JOHN DEERE
largeur de godet
24”
bucket bottom - rear bucket
Bien
bucket linkage
Bien
bucket mounts
Bien
bucket sides - rear bucket
Bien
teeth / adapters - rear bucket
Bien
axles / final drives
10
1
0
leaks
Non
differential lock / operation
Bien
differential supports
Bien
differentials
Bien
drive shaft
Bien
four wheel drive operation
Bien
front axle
Bien
front final drives
Bien
rear axle
Bien
rear final drives
Bien
universal joints
Bien
wheel lugs & rims
Assez bien
RIMS ARE STARTING TO GET SURFACE RUST ALL OVER THEM - USABLE
pneus
Marque/N° de série
Profondeur des sculptures en 1/32"
% de durée de vie restante
Rechapé
Morceaux arrachés/coupures dans sculptures
Section avec entailles latérales
Avant gauche
Non
Non
Non
Arrière gauche
Non
Non
Non
Avant droit
Non
Non
Non
Arrière droit
Non
Non
Non
commentaires, divers réparations, remarques générales
commentaire 1
PERFORMED PM 2 SERVICE - 2138 HOURS
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Dimensionnement Du Moteur
Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Services de sécurité
Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Systèmes D'Alimentation
Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
Nouvel Équipement
Équipement durable et fiable directement de l'usine
Services Financiers
Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Pièces Cat®
Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7
John Deere 410K - Mascus USA
More machine
(and less risk)
for your money
choose CAT
@
used equipment
Good-as-new performance,
guaranteed.
step up to cat
@
certified used
EXTENSIVE INVENTORY.
EXPANSIVE SUPPORT.
BUY FROM THE USED
EQUIPMENT PROS.