John Deere 310SK - chargeuses-pelleteuses - Équipement De Construction - CATERPILLAR WORLDWIDE
Recherche rapide

John Deere 310SK

John Deere 310SK

Année
2014
Heures d'utilisation
4 543 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

TRACTOR & EQUIPMENT CO.
Belgrade, MT
+1 406 656 0202 x8235
Nº de téléphone
Informations de base
MarqueJohn Deere 310SK
Tractor & Equipment Co.
Catégoriechargeuses-pelleteuses
N° de série1TO310SKCEE263755
N° de stockX25G5021
Numéro de catalogue10181517
Année De Fabrication2014
Heures d'utilisation4 543 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementBelgrade, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)55 000 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Autres informationsAS IS, AS EQUIPPED
JD 310SK BACKHOE LOADER
Conditions
Acheter un équipement d'occasion Cat, c'est investir dans une machine de haute qualité sur laquelle vous pouvez compter. Votre concessionnaire consacre du temps et des ressources pour inspecter chaque machine d'occasion et vérifier qu'elle est prête à fonctionner pour vous.
Bien
Assez bien
Médiocre
aspect général
1500
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienTypical minor fade and lower end scratches
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bienleft cab entry minor bent- sell as is
éléments de sécurité
300
  • Oui
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
instruments, poste de conduite, console
1100
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
moteur
700
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • cold started well- good power
  • normal
  • normal
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit de refroidissement
500
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
300
  • Bien
  • Bien
  • Bien
transmission
920
  • Oui
  • Power shift- operated well during inspection- but owner is concerned about the increasing noise- coming from pump? Noise stayed constant in 4X4/ or 2X4- warm or cold oil.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienMinor "rattle" during operation- pump drive? Operator states the noise has been increasing steadily
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bien
direction
500
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
frein
200
  • Bien
  • Bien
hydraulique
1600
  • Machine recently had approx $10K in service just prior to warranty expiration ( rear loader valve bank-QC lines-computer updates and emissions controls)
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
flèche et bras
610
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienStandard service and shims due
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
front bucket
610
  • Assez bienrear wear strips are built up- minor bottom dings
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
godet arrière
230
  • 24"- bucket linkage pins and main pin are near service limits
  • Assez bien
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bien
axles / final drives
1200
  • Diff lock- 4X4 all fully operational
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
pneus
  • F= 22/32 and R = 25/32- all above 50%
commentaires, divers réparations, remarques générales
  • Owner has just had $10K in warranty repairs completed by RDO.
  • Owner is becoming concerned about the increasing unknown transmission noise.
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7