Caterpillar 446D

Caterpillar 446D

Prix
31 500 USD
Année
2005
Heures d'utilisation
7230 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 446D
Catégoriechargeuses-pelleteuses
Numéro de fabricationDBL00392
N° de stockCU0000488
Numéro de catalogueCU4506002
Année De Fabrication2005
Heures d'utilisation7230 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementCity Of Industry, CA
Prix
Prix (hors TVA)$ 31 500
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
CANOPYOROPS
HYDRAULIQUE AUXILIAIREAUXILIARY HYDRAULICS
GODET NORMALBUCKET, GP
GODET ARRIÈREBUCKET, REAR
BRAS, SORTISTICK, EXTENDED
TRACTION INTÉGRALE4-WHEEL DRIVE
CARTERS MOTEURENGINE ENCLOSURES
REAR AUXILIARY HYDRAULICSREAR AUXILIARY HYDRAULICS
Autres informationsDEL DATE 05/16/06
STANDARD WARRANTY EXPIRES ON 05/16/07
EXT. WARRANTY EXPIRES ON 05/16/09

24" BUCKET
BUCKET, 98" 1.63 CYD MP
CANOPY, ROPS, PILOT CTRLS
CONTROLS, PILOT, 6 FUNCTION
COUNTERWEIGHT, 1000 LBS
E-STICK, W/ONE WAY LINES
FOUR WHEEL DRIVE
HYDRAULICS, LOADER, MP
MANUALS, ENGLISH
PADS, FLIP-OVER WITH GUARDS
SEAT BELT, 3"
TIRES, 15-19.5 12PR FRONT,AWD
Conditions
Bien
Assez bien
Médiocre
  • aspect général
  • éléments de sécurité
  • instruments, poste de conduite, console
  • moteur
  • circuit de refroidissement
  • circuit électrique, de démarrage et de charge
  • transmission
  • direction
  • frein
  • hydraulique
  • axles / final drives
  • flèche et bras
  • front bucket
  • godet arrière
  • pneus
aspect général
  • Non
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienMissing cactch
  • Bien
  • BienHas been touched up.
  • Bien
  • Assez bienDiscolored
  • Assez bien
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
éléments de sécurité
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • MédiocreOut dated
instruments, poste de conduite, console
  • Non
  • Non
  • Non
  • Assez bien
  • Assez bien
  • Assez bienHour meter has been replaced shows 2799hrs. customer is saying it has 7000hrs.
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bien
moteur
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit de refroidissement
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
  • Non
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienone rear light inop.
transmission
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
direction
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienBoots torn
  • Bien
frein
  • OuiLeft accuator is leaking Right is damp.
  • Bien
  • Assez bienHolds in 3rd gear.
hydraulique
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • MédiocreKick out is inop.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
axles / final drives
  • Non
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
flèche et bras
  • Bien
  • Assez bienSome movement.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienHas some play up & down 1/4" and at swing cylinders 1/8"
  • Bien
front bucket
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienTorque tube has been welded up.
  • Bien
  • Bien
godet arrière
  • Non
  • 24"
  • Assez bien
  • Assez bien
  • Assez bien
  • Assez bien
  • Assez bien
pneus
  • Non
Marque/N° de série Profondeur des sculptures en 1/32" % de durée de vie restante Rechapé Morceaux arrachés/coupures dans sculptures Section avec entailles latérales
Avant gauche5NonOuiOui
Arrière gaucheSolideal10NonNonNon
Avant droit5NonOuiOui
Arrière droitSolideal20NonNonNon
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
Lars Hannell or Jeff Mello or Mark McClellan or Gary Carlson
Téléphone:+1 562 4634795
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone