Recherche rapide

Caterpillar 420F2

Caterpillar 420F2

Prix
88 500 $
Année
2019
Heures d'utilisation
3 055 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

QUINN COMPANY
City Of Industry, CA
+1 562 463 4795
Afficher le numéro de téléphone
Informations de base
MarqueCaterpillar 420F2
Catégoriechargeuses-pelleteuses
N° de sérieHWC04806
N° de stockCCU000914
Numéro de catalogue10053597
Année De Fabrication2019
Heures d'utilisation3 055 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementCITY OF INDUSTRY, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)88 500 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Accessoires
COMMANDE ANTITANGAGERIDE CONTROL
Autres informationsPACK, DOMESTIC TRUCK
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
LANE 3 ORDER
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
COUNTERWEIGHT, 1015 LBS
TIRES, 12.5 80/19.5L-24, FS
RUST PREVENTATIVE APPLICATOR
ENGINE, 74.5KW,C4.4 ACERT, T4F
HYDRAULICS, MP, 6FCN/8BNK, ST
STICK, EXTENDABLE, 14FT
SEAT, DELUXE FABRIC
AIR CONDITIONER, T4
WORKLIGHTS (8) HALOGEN LAMPS
POWERTRAIN, 4WD, POWERSHIFT
PRODUCT LINK, SATELLITE PL631E
BUCKET-MP, 1.3 YD3, PO
COUPLER, PIN LOCK, BL F
BUCKET-HD, 24", 7.3 FT3, PL
SEAT BELT, 3" SUSPENSION
CAB, DELUXE
STABILIZER PADS, FLIP-OVER
BATTERY, HEAVY DUTY
CUTTING EDGE, TWO PIECE
INSTRUCTIONS, ANSI
PLATE GROUP - BOOM WEAR
LINES, COMBINED AUX, E-STICK
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7