Recherche rapide

Caterpillar 420F2 AE4

Caterpillar 420F2 AE4

Prix
92 400 $
Année
2018
Heures d'utilisation
3 644 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

WARREN CAT
Lubbock, TX
+1 806 677 5867
Afficher le numéro de téléphone
Informations de base
MarqueCaterpillar 420F2 AE4
Catégoriechargeuses-pelleteuses
N° de sérieHWC03473
N° de stockU118184
Numéro de catalogue10047136
Année De Fabrication2018
Heures d'utilisation3 644 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementLubbock, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)92 400 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Accessoires
COMMANDE ANTITANGAGERIDE CONTROL
Autres informationsSHIPPING/STORAGE PROTECTION
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
PT, 4WD, STD SHIFT
COUNTERWEIGHT, 1015 LBS
COLD WEATHER PACKAGE, 120V HRC
GUARD, STABILIZER
PRODUCT LINK, CELLULAR, PL641I
RUST PREVENTATIVE APPLICATOR
ENGINE, 74.5KW,C4.4 ACERT, T4F
TIRES, 12.5 80/19.5L-24, GY
STICK, EXTENDABLE, 14FT
LINES, COMBINED AUX, E-STICK
HYDRAULICS, GP, 6FCN/8BNK, ST
SEAT, DELUXE FABRIC
AIR CONDITIONER, T4
FAN
WORKLIGHTS (8) HALOGEN LAMPS
BACKHOE LOADER WORK TOOLS
RADIO, FM BLUETOOTH
BUCKET-GP, 1.4 YD3, PO
STABILIZER PADS, FLIP-OVER
INSTRUCTIONS, ANSI
PLATE GROUP - BOOM WEAR
BELT, SEAT, 2" SUSPENSION
CAB, DELUXE
CUTTING EDGE, TWO PIECE
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7