Caterpillar 420F 2 IT

Caterpillar 420F 2 IT

Prix
85 251 USD
Année
2017
Heures d'utilisation
1710 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 420F 2 IT
Catégoriechargeuses-pelleteuses
N° de sérieHWD01638
N° de stockEQ135438
Numéro de catalogueCU4472578
Année De Fabrication2017
Heures d'utilisation1710 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementMilford, MA
Prix
Prix (hors TVA)$ 85 251
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Détails
Accessoires
COMMANDE ANTITANGAGERIDE CONTROL
Autres informations420F2 BHL IT, TIER 4, HRC
AIR CONDITIONER, T4
BELT, SEAT, 2" SUSPENSION
CAB, DELUXE
COLD WEATHER PACKAGE, 120V HRC
COUNTERWEIGHT, 1015 LBS
ENGINE, 74.5KW,C4.4 ACERT, T4F
HYDRAULICS, MP, 6FCN/8BNK, IT
PT, 4WD/2WS, AUTOSHIFT, LTC
SEAT, DELUXE FABRIC
STABILIZER PADS, FLIP-OVER
STICK, EXTENDABLE, 14FT
TIRES, 12.5 80/19.5L-24, FS
WORKLIGHTS (8) HALOGEN LAMPS
Features
Accessoires
COMMANDE ANTITANGAGERIDE CONTROL
Autres informations420F2 BHL IT, TIER 4, HRC
AIR CONDITIONER, T4
BELT, SEAT, 2" SUSPENSION
CAB, DELUXE
COLD WEATHER PACKAGE, 120V HRC
COUNTERWEIGHT, 1015 LBS
ENGINE, 74.5KW,C4.4 ACERT, T4F
HYDRAULICS, MP, 6FCN/8BNK, IT
PT, 4WD/2WS, AUTOSHIFT, LTC
SEAT, DELUXE FABRIC
STABILIZER PADS, FLIP-OVER
STICK, EXTENDABLE, 14FT
TIRES, 12.5 80/19.5L-24, FS
WORKLIGHTS (8) HALOGEN LAMPS
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
Kenneth DiRienzo
Téléphone:+1 508 4821697
Tim Perkins
100 QUARRY DR, MILFORD MA 01757-1729
Mike Sherman
100 QUARRY DR, MILFORD MA 01757-1729
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone