Recherche rapide

Caterpillar 416D

Caterpillar 416D

Prix
27 900 $
Année
2003
Heures d'utilisation
4 120 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

MILTON CAT
Richmond, VT
+1 7747376569
Afficher le numéro de téléphone
Informations de base
MarqueCaterpillar 416D
Catégoriechargeuses-pelleteuses
N° de sérieBFP06705C
N° de stockEQ248765C
Numéro de catalogue10057419
Année De Fabrication2003
Heures d'utilisation4 120 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementRichmond, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)27 900 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Accessoires
CLIMATISEURAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
ÉCLAIRAGELIGHTING
GYROPHAREBEACON
GODET, ARRIÈREBUCKET, REAR
BRAS, DÉPLOYÉSTICK, EXTENDED
COMMANDES, LEVIERCONTROLS, LEVER
ENTRAÎNEMENT À 2 ROUES2 WHEEL DRIVE
Autres informationsAIR SUSPENSION SEAT
FRONT AUXILIARY HYDRAULICS
Conditions
Acheter un équipement d'occasion Cat, c'est investir dans une machine de haute qualité sur laquelle vous pouvez compter. Votre concessionnaire consacre du temps et des ressources pour inspecter chaque machine d'occasion et vérifier qu'elle est prête à fonctionner pour vous.
Bien
Assez bien
Médiocre
aspect général
2110
  • Assez bienRusty
  • Bien
  • Assez bien
  • Assez bien
  • Assez bien
  • Assez bienRusty
  • Bien
  • Assez bien
  • Assez bien
  • Assez bien
  • Assez bien
  • Assez bien
  • Assez bien
éléments de sécurité
211
  • Bien
  • Assez bien
  • Bien
  • Médiocre
instruments, poste de conduite, console
730
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bien
  • Assez bien
  • Assez bien
moteur
  • Non
circuit de refroidissement
010
  • Non
  • Assez bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
200
  • Bien
  • Bien
transmission
100
  • Oui
  • Non
  • Bien
direction
300
  • Bien
  • Bien
  • Bien
frein
010
  • Assez bien
hydraulique
700
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
accessoires/outils de travail
100
  • 12" trenching bucket, 24" dig bucket
  • Bien
flèche et bras
330
  • Bien
  • Assez bien
  • Assez bien
  • Bien
  • Assez bien
  • Bien
front bucket
310
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bien
godet arrière
040
  • Non
  • Assez bien
  • Assez bien
  • Assez bien
  • Assez bien
pneus
Marque/N° de série Profondeur des sculptures en 1/32" % de durée de vie restante Rechapé Morceaux arrachés/coupures dans sculptures Section avec entailles latérales
Avant gauche40
Arrière gauche40
Avant droit40
Arrière droit40
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7