Caterpillar 416F2

Caterpillar 416F2

Prix
68 000 USD
Année
2018
Heures d'utilisation
598 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 416F2
Catégoriechargeuses-pelleteuses
N° de sérieHWB01558
N° de stockG18-181M
Numéro de catalogueCU4680200
Année De Fabrication2018
Heures d'utilisation598 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementCharlotte, NC
Prix
Prix (hors TVA)68 000 USD
TVA USD
Prix (TVA incluse) USD
Détails
Accessoires
ÉclairageLIGHTING
CARBURANT DIESEL À TRÈS FAIBLE TENEUR EN SOUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
EPA LABELEPA LABEL
CANOPYOROPS
GODET, TOUS-TRAVAUXBUCKET, MP
GODET ARRIÈREBUCKET, REAR
BRAS, STANDARDSTICK, STANDARD
TRACTION INTÉGRALE4-WHEEL DRIVE
MANETTE DE COMMANDESCONTROLS, LEVER
CARTERS MOTEURENGINE ENCLOSURES
Autres informations** CAT CERTIFIED USED ** • OROPS • 90" MULTI-PURPOSE BUCKET • 24" BUCKET • 4WD • ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL

BUCKET-MP, 1.3 YD3, PO
BUCKET-HD, 24", 6.2 FT3
CANOPY, BASE
CCU (CAT CERTIFIED USED)
CONTROLS, BACKHOE PATTERN
COUNTERWEIGHT, 530 LBS
CUTTING EDGE, TWO PIECE
HYDRAULICS, MP, 4FCN/6BNK
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 2 ORDER
PACK, DOMESTIC TRUCK
PT, 4WD, STD SHIFT, MECH
RUST PREVENTATIVE APPLICATOR
SEAT, VINYL
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
STABILIZER PADS, FLIP-OVER
STICK, STANDARD, 14FT
TIRES, 12.5 80/19.5L-24, GY
WORKLIGHTS (4) HALOGEN LAMPS
BATTERY, HEAVY DUTY
BELT, SEAT, 2" SUSPENSION
ENGINE SN#W7N40279
ENGINE, 70KW, C4.4 ACERT, T4F
PRODUCT LINK, SATELLITE PL631E
Features
Accessoires
ÉclairageLIGHTING
CARBURANT DIESEL À TRÈS FAIBLE TENEUR EN SOUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
EPA LABELEPA LABEL
CANOPYOROPS
GODET, TOUS-TRAVAUXBUCKET, MP
GODET ARRIÈREBUCKET, REAR
BRAS, STANDARDSTICK, STANDARD
TRACTION INTÉGRALE4-WHEEL DRIVE
MANETTE DE COMMANDESCONTROLS, LEVER
CARTERS MOTEURENGINE ENCLOSURES
Autres informations** CAT CERTIFIED USED ** • OROPS • 90" MULTI-PURPOSE BUCKET • 24" BUCKET • 4WD • ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL

BUCKET-MP, 1.3 YD3, PO
BUCKET-HD, 24", 6.2 FT3
CANOPY, BASE
CCU (CAT CERTIFIED USED)
CONTROLS, BACKHOE PATTERN
COUNTERWEIGHT, 530 LBS
CUTTING EDGE, TWO PIECE
HYDRAULICS, MP, 4FCN/6BNK
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 2 ORDER
PACK, DOMESTIC TRUCK
PT, 4WD, STD SHIFT, MECH
RUST PREVENTATIVE APPLICATOR
SEAT, VINYL
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
STABILIZER PADS, FLIP-OVER
STICK, STANDARD, 14FT
TIRES, 12.5 80/19.5L-24, GY
WORKLIGHTS (4) HALOGEN LAMPS
BATTERY, HEAVY DUTY
BELT, SEAT, 2" SUSPENSION
ENGINE SN#W7N40279
ENGINE, 70KW, C4.4 ACERT, T4F
PRODUCT LINK, SATELLITE PL631E
Conditions
Bien
Assez bien
Médiocre
  • aspect général
  • éléments de sécurité
  • instruments, poste de conduite, console
  • moteur
  • circuit de refroidissement
  • circuit électrique, de démarrage et de charge
  • transmission
  • direction
  • frein
  • hydraulique
  • commentaires, divers réparations, remarques générales
  • axles / final drives
  • flèche et bras
  • front bucket
  • godet arrière
  • pneus
aspect général
  • OuiClean and degrease
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienDents
  • MédiocreTorn up
  • Bien
  • Bien
éléments de sécurité
  • OuiOrops
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienMarch 2018
instruments, poste de conduite, console
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
moteur
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • N
  • Bien
  • BienRed
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienRecent service
  • Bien
circuit de refroidissement
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
transmission
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
direction
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
frein
  • Bien
  • Bien
hydraulique
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
commentaires, divers réparations, remarques générales
  • Replace the hood decal _ Replace the grill and rubber bumpers
axles / final drives
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
flèche et bras
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
front bucket
  • 90" 1.35yd
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
godet arrière
  • 24"
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bien50% worn
pneus
  • 12.5/80/18
  • 19.5L24
Marque/N° de série Profondeur des sculptures en 1/32" % de durée de vie restante Rechapé Morceaux arrachés/coupures dans sculptures Section avec entailles latérales
Avant gaucheGoodyear65
Arrière gaucheGoodyear65
Avant droitGoodyear65
Arrière droitGoodyear65
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
CAROLINA CATVoir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Gary Jarvis
Téléphone:+1 704 731 7500
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone