Recherche rapide

CAT 430F

CAT 430F

Année
2015
Heures d'utilisation
4 300 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

PETERSON TRACTOR CO
San Leandro, CA
+1 8448259200
Nº de téléphone
Informations de base
MarqueCAT 430F
Peterson Tractor Co.
Catégoriechargeuses-pelleteuses
N° de sérieHWE00175
N° de stockUM08869
Numéro de catalogue10130626
Année De Fabrication2015
Heures d'utilisation4 300 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementSan Leandro, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)50 000 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Accessoires
Cde antitangageRide Control
Autres informationsBATTERY, HEAVY DUTY
BUCKET-HD, 24", 6.2 CFT
BUCKET-MP, 1.4 CYD
CANOPY, BASE
COUNTERWEIGHT, 1070 LBS
COUPLER, PG, MAN.D.LOCK, BHL
CPLR HYD 16 E-STK
CUTTING EDGE, TWO PIECE,WIDE
ENGINE, 86KW, C4.4
FAN, STANDARD CAB/ CANOPY
HYDRAULICS, MP, 6
INSTRUCTIONS, ANSI
LINES COMB AUX E-S
Online Owner's Manual
PINS, SPARE
PLATE GROUP - BOOM WEAR
PRODUCT LINK, CELLULAR, PL641I
PT,4WD, STD SHIFT
RADIO READY HEADLINER, CANOPY
SEAT BELT, 3" SUSPENSION
SEAT, VINYL
STABILIZER PADS, FLIP-OVER
STICK, EXT 16FT
TIRES, 4WD, D-FORCE, FIRESTONE
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7