Recherche rapide

CAT 430F2 E CF

CAT 430F2 E CF

Année
2018
Heures d'utilisation
1 384 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

WHEELER MACHINERY CO.
Vernal, UT
Informations de base
MarqueCAT 430F2 E CF
Wheeler Machinery Co.
Catégoriechargeuses-pelleteuses
N° de sérieHWE00924
N° de stockLKE04278
Numéro de catalogue10110655
Année De Fabrication2018
Heures d'utilisation1 384 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementVernal, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)143 500 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Accessoires
Cde antitangageRide Control
Autres informationsAIR CONDITIONER, T4
AS)
BEACON, MAGNETIC MOUNT
CAB, DELUXE
COLD WEATHER PACKAGE, 120V HRC
COUNTERWEIGHT, 1015 LBS
ENGINE, 86KW, C4.4 ACERT, T4F
HYDRAULICS, MP, 6FCN/8BNK, ST
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 3 ORDER
LINES, COMBINED AUX, E-STICK
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PLATE GROUP - BOOM WEAR
PRICED NEW 10/12/18 EK (QC
PRODUCT LINK, CELLULAR, PL641I
PT, 4WD, AUTOSHIFT
RADIO, FM BLUETOOTH
RUST PREVENTATIVE APPLICATOR
SEAT BELT, 3" SUSPENSION
SEAT, DELUXE FABRIC
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
STABILIZER PADS, FLIP-OVER
STICK, EXTENDABLE, 16FT
TH
TIRES, 12.5 80/19.5L-24, FS
WORKLIGHTS (8) HALOGEN LAMPS
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7