Recherche rapide

CAT 420F2IT

CAT 420F2IT

Année
2017
Heures d'utilisation
1 711 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

HOLT CAT
Rocksprings, TX
+1 7262167607
Nº de téléphone
Informations de base
MarqueCAT 420F2IT
HOLT CAT
Catégoriechargeuses-pelleteuses
N° de sérieHWD01749
N° de stockCES002391
Numéro de catalogue10118498
Année De Fabrication2017
Heures d'utilisation1 711 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementRocksprings, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)90 000 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Accessoires
ClimatiseurAir Conditioner
Godet - AvantBucket - Front
Entraînement - 4 RouesDrive - 4 Wheel
Cde antitangageRide Control
Bras - StandardStick - Standard
Label EPAEPA Label
Product LinkProduct Link
Cartes de moteurEngine Enclosures
ÉclairageLighting
ROPS - FerméROPS - Enclosed
Carburant Diesel à très faible teneur en soufreUltra Low Sulfur Diesel Fuel
Siège à suspension pneumatiqueAir Suspension Seat
Circuit hydraulique combiné - BidirectionnelCombined Hydraulics - Two Way
Direction - 2 RouesSteering - 2 Wheel
Tier 4 FinalTier 4 Final
Radio - Radio AM FM CDRadio - AM FM CD Radio
Attache arrièreRear Coupler
Modificateur de grillePattern Changer
Attache avantFront Coupler
Chargeuse industrielleIntegrated Toolcarrier
Commandes, manipulateurControls, Joystick
Dispositif antivolAnti-theft System
Fches - PaletteForks - Pallet
Circuit hydraulique auxiliaire arrière - Haute pressionRear Auxiliary Hydraulics - High Pressure
Autres informationsOnline Owner's Manual
Conditions
Acheter un équipement d'occasion Cat, c'est investir dans une machine de haute qualité sur laquelle vous pouvez compter. Votre concessionnaire consacre du temps et des ressources pour inspecter chaque machine d'occasion et vérifier qu'elle est prête à fonctionner pour vous.
Bien
Assez bien
Médiocre
aspect général
1331
  • Non
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Médiocrebent
  • Bien
  • Bien
  • Bienlittle dented
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienbent
  • Assez bienPiece missing
  • Assez bienseveral bent
éléments de sécurité
401
  • Oui
  • Non
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Médiocreneeds adjustment--will not hold machine in any gear
  • Bien
  • Bienout of date
instruments, poste de conduite, console
1330
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • both entry doors are missing door soft close/open shocks
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienleft door missing window latch and hardware
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienseveral rips
  • Bien
  • Assez bienlight bulb is burnt out.
  • Bien
  • Bien
  • Bienam/fm/cd
  • Bien
  • Bienair suspension
  • Bien
  • Bien
moteur
800
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • normal
  • light
  • Bien
  • Biengreen
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
emissions
200
  • Non
  • full
  • Bien
  • Bien
circuit de refroidissement
800
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bienbelt
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
610
  • Non
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez biennot reporting( suspended)
  • Bien
  • Bien
  • Bien
transmission
1300
  • Non
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Biengoes through all gears
  • Biengoes through all reverse gears
  • Bien
  • Bien
direction
800
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
frein
101
  • Non
  • service brakes hold 3rd -4th
  • Médiocrewont hold machine in any gear
  • Bien
hydraulique
1402
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Médiocrebucket kick out does not function
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Médiocreleaking
  • Bien
  • Bien
  • Bien
accessoires/outils de travail
100
  • Oui
  • Oui
  • unit coming with two rear buckets. front bucket included also
  • Bienhammer was not tested
flèche et bras
710
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienguard bent. pads need turned. bracket missing bolt
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
front bucket
600
  • Oui
  • 1.5 cubic yard
  • caterpillar
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
godet arrière
500
  • Oui
  • caterpillar
  • 12 inch
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
axles / final drives
1100
  • Non
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
pneus
  • Non
  • front 90% rear 65%
  • 12.5/80-18
  • 19.5l-24
Marque/N° de série Profondeur des sculptures en 1/32" % de durée de vie restante Rechapé Morceaux arrachés/coupures dans sculptures Section avec entailles latérales
Left Frontdeestone27/3290NonNonNon
Left RearLoadmax26/3265NonNonNon
Right FrontDeestone27/3290NonNonNon
Right RearLoadmax26/3265NonNonNon
commentaires, divers réparations, remarques générales
  • right side entry step bent
  • stick cylinder leaking
  • lower engine guard bent
  • headliner torn
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7