Recherche rapide

CAT 420F2ST

CAT 420F2ST

Année
2017
Heures d'utilisation
598 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

TOROMONT CAT
London, ON
+1 800 268 1965
Nº de téléphone
Informations de base
MarqueCAT 420F2ST
Toromont Cat – Concord
Catégoriechargeuses-pelleteuses
N° de sérieHWC02470
N° de stockMC054900
Numéro de catalogue10154498
Année De Fabrication2017
Heures d'utilisation598 h
PaysCanada
EmplacementLONDON, Canada
Prix
Prix (hors TVA)115 854 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Accessoires
ClimatiseurAir Conditioner
Godet - ArrièreBucket - Rear
Entraînement - 4 RouesDrive - 4 Wheel
Cde antitangageRide Control
Bras - SortiStick - Extended
Product LinkProduct Link
Cartes de moteurEngine Enclosures
ÉclairageLighting
ROPS - FerméROPS - Enclosed
Carburant Diesel à très faible teneur en soufreUltra Low Sulfur Diesel Fuel
GyrophareBeacon
Marquage réglementaireRegulatory Marking
Siège à suspension pneumatiqueAir Suspension Seat
Godet, MPBucket, MP
Niveau d'émissions - EU - IVEmissions Level - EU - IV
Niveau d'émissions - Japan - STEP 4 FINALEmissions Level - Japan - STEP 4 FINAL
Statut réglementaire - CAT_KoreaRegulatory Status - CAT_Korea
Statut réglementaire - CAT_NR_EPA/CARB_MLIT_EU_R120_China ExportRegulatory Status - CAT_NR_EPA/CARB_MLIT_EU_R120_China Export
Commandes, manipulateurControls, Joystick
Blocage de différentielDifferential Lock
RadioRadio
Auto ShiftAuto Shift
Attache arrièreRear Coupler
Modificateur de grillePattern Changer
Circuit hydraulique auxiliaire avant - 3 SoupapesFront Auxiliary Hydraulics - 3 Valve
Autres informationsCustomer Consignment
Conditions
Acheter un équipement d'occasion Cat, c'est investir dans une machine de haute qualité sur laquelle vous pouvez compter. Votre concessionnaire consacre du temps et des ressources pour inspecter chaque machine d'occasion et vérifier qu'elle est prête à fonctionner pour vous.
Bien
Assez bien
Médiocre
aspect général
1800
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
éléments de sécurité
600
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
instruments, poste de conduite, console
2300
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
moteur
900
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
emissions
400
  • Non
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit de refroidissement
900
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
900
  • Non
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
transmission
1400
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
direction
1000
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
frein
200
  • Non
  • Bien
  • Bien
hydraulique
1900
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
flèche et bras
900
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
front bucket
800
  • Non
  • 1.25 cubic yard w/edge
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
godet arrière
600
  • Ouirear manual coupler
  • 24 inch excavation with 5 teeth
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bienrear manual pin grabber pin release
  • Bien5 teeth excavation bucket 24 inch
axles / final drives
1200
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
pneus
  • 95%
  • 12.5-80-18 Bias ply
  • 19.5-24 Bias ply Firestone
Marque/N° de série Profondeur des sculptures en 1/32" % de durée de vie restante Rechapé Morceaux arrachés/coupures dans sculptures Section avec entailles latérales
Avant gauchefirestone all95NonNonNon
Arrière gauchefirestone95NonNonNon
Avant droitfirestone95NonNonNon
Arrière droitsame95NonNonNon
état général
300
  • Non
  • Oui
  • Oui
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7