CASE 580SN - chargeuses-pelleteuses - Équipement De Construction - CATERPILLAR WORLDWIDE
Recherche rapide

CASE 580SN

CASE 580SN

Année
2013
Heures d'utilisation
1 639 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

MICHIGAN CAT
Novi, MI
+1 8669941408
Nº de téléphone
Informations de base
MarqueCASE 580SN
Michigan CAT
Catégoriechargeuses-pelleteuses
N° de sérieJJGN58SNVDC585664
N° de stock585664
Numéro de catalogue10175293
Année De Fabrication2013
Heures d'utilisation1 639 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementNovi, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)56 900 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Accessoires
Commandes, manipulateurControls, Joystick
ClimatiseurAir Conditioner
Cartes de moteurEngine Enclosures
ÉclairageLighting
ROPS - FerméROPS - Enclosed
Carburant Diesel à très faible teneur en soufreUltra Low Sulfur Diesel Fuel
Radio - Radio AM FMRadio - AM FM Radio
Siège à suspension pneumatiqueAir Suspension Seat
Entraînement - 4 RouesDrive - 4 Wheel
Blocage de différentielDifferential Lock
Cde antitangageRide Control
Godet - AvantBucket - Front
Direction - 2 RouesSteering - 2 Wheel
Bras - SortiStick - Extended
Autres informationsCASE-CAB, AC, ESTK, GP BKT, 24" + 36" BKT, 4WD, FRONT 12-16.5, REAR 19.5L-24 NO QC, CUSTOMER WILL DROP UNIT IN NOVI YARD UPON SALE
CONDITION HOURS AND ATTACHMENT SUBJECT TO CHANGE
PLEASE CALL FOR MACHINE LOCATION
Conditions
Acheter un équipement d'occasion Cat, c'est investir dans une machine de haute qualité sur laquelle vous pouvez compter. Votre concessionnaire consacre du temps et des ressources pour inspecter chaque machine d'occasion et vérifier qu'elle est prête à fonctionner pour vous.
Bien
Assez bien
Médiocre
aspect général
1150
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienScratched
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienPaint is peeling
  • Bien
  • Assez bienFaded and scratched ans also has surface rust
  • Assez bienDented and ripped
  • Assez bienChunked and cracked
  • Bien
  • Bien
éléments de sécurité
411
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Bien
  • MédiocreThere isn’t one
  • Bien
  • Bien
  • Assez bien
  • Bien
instruments, poste de conduite, console
1380
  • Empty
  • Oui
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Assez bienBoth arm rests show some wear
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienFloor mat is dirty
  • Bien
  • Assez bienA little dirty
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienInoperable
  • Assez bienPlastic and fabric are dirty
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienCushions are a little dirty
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienRight side rear is missing rubber stopper
  • Assez bienFront wiper needs a blade
moteur
900
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit de refroidissement
900
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
710
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienMultiple inoperable work lights
transmission
1210
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienLooks like drain plug seal is leaking
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
direction
900
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
frein
200
  • Non
  • Bien
  • Bien
hydraulique
1430
  • Oui
  • Bien
  • Assez bienCylinder is seeping at head seal and collecting dirt
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienBoth stabilizer hoses are leaking and collecting dirt
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
accessoires/outils de travail
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
flèche et bras
720
  • Bien
  • Assez bienP&B have a 1/16” of movement
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienP&B have a 1/16” of movement
  • Bien
  • Bien
  • Bien
front bucket
250
  • Non
  • Assez bienShows some wear
  • Assez bien
  • Assez bienShow some wear
  • Assez bienShows some wear and has no flip left
  • Bien
  • Assez bienP&B have a1/16” of movement
  • Bien
godet arrière
140
  • Non
  • 24” Bkt on unit also comes with a 36” Bkt per customer.
  • Assez bienShows some wear
  • Assez bienAll H-Link P&B have a 1/16”+ of movement
  • Bien
  • Assez bienShow some wear
  • Assez bienShow some wear
axles / final drives
1110
  • Non
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienRims have a little rust
pneus
  • Non
  • Front 12-16.5 Rear 19.5L-24
Marque/N° de série Profondeur des sculptures en 1/32" % de durée de vie restante Rechapé Morceaux arrachés/coupures dans sculptures Section avec entailles latérales
Left FrontTitan1635NonOuiNon
Left RearGoodyear2435NonOuiNon
Right FrontTitan1235NonOuiNon
Right RearGoodyear2235NonOuiNon
état général
300
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7