Recherche rapide

CASE 580N

CASE 580N

Année
2013
Heures d'utilisation
3 133 h
Vidéo de CASE 580N
Vidéo de CASE 580N
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

FOLEY EQUIPMENT COMPANY
Wichita, KS
+316 943 4211
Nº de téléphone
Informations de base
MarqueCASE 580N
Foley Equipment Company
Catégoriechargeuses-pelleteuses
N° de sérieJJGN580NADC580453
N° de stockXGU0075
Numéro de catalogue10120631
Année De Fabrication2013
Heures d'utilisation3 133 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementWICHITA, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)41 300 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Accessoires
ClimatiseurAir Conditioner
Cartes de moteurEngine Enclosures
ÉclairageLighting
GyrophareBeacon
Blocage de différentielDifferential Lock
Radio - Radio AM FM CDRadio - AM FM CD Radio
Autres informations.
- FOLEY INSPECTED -
SHOWN ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE

BUCKET- MP
BUCKET- REAR
DRIVE- 2 WHEEL
ROPS ENCLOSED
STEERING- 2 WHEEL
STICK- STANDARD
Conditions
Acheter un équipement d'occasion Cat, c'est investir dans une machine de haute qualité sur laquelle vous pouvez compter. Votre concessionnaire consacre du temps et des ressources pour inspecter chaque machine d'occasion et vérifier qu'elle est prête à fonctionner pour vous.
Bien
Assez bien
Médiocre
aspect général
1140
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienFEW CHIPS, SCRATCHES AND FADING SOME
  • Assez bienGRILL IS DENTED SOME
  • Assez bienSTARTING TO DETERIORATE SOME
  • Assez bienCOUPLE DENTS RIGHT BEHIND FRONT GRILL
  • Bien
instruments, poste de conduite, console
1501
  • Oui
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • MédiocreNOT WORKING CORRECTLY
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
éléments de sécurité
600
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
moteur
600
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • OK
  • NA
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit de refroidissement
600
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
401
  • OuiLENS IS BROKE ON FRONT LEFT - USABLE
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Médiocre2 HEADLIGHTS NOT WORKING CORRECTLY
transmission
700
  • Non
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
direction
810
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienWEATHER BOOTS ARE STARTING TO DETERIORATE SOME
  • Bien
frein
200
  • Non
  • Bien
  • Bien
hydraulique
1041
  • Non
  • Bien
  • Assez bienROD AND BARREL END HAVE SOME PLAY - STILL USABLE
  • MédiocreAUTOMATIC BOOM KICK OUT DOWN IS WORKING, NOT RAISE. BUCKET KICK OUT IS NOT WORKING CORRECTLY
  • Assez bienROD AND BARREL END HAVE SOME PLAY - STILL USABLE
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienEND HAS SOME PLAY - STILL USABLE
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienROD END HAS SOME PLAY - STILL USABLE
  • Bien
  • Bien
  • Bien
front bucket
430
  • Non
  • NA
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienHAS WEAR BUT HAS SOME LIFE LEFT
  • Bien
  • Assez bienSOME PLAY - STILL USABLE
  • Assez bienSOME PLAY - STILL USABLE
flèche et bras
530
  • Bien
  • Assez bienSOME PLAY - STILL USABLE
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienHAS SOME PLAY - STILL USABLE
  • Assez bienSOME DIFFICULTY GETTING IT TO LOCK INTO POSITION
godet arrière
320
  • Non
  • 24”
  • Bien
  • Assez bienSOME PLAY - STILL USABLE
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienSTARTING TO SHOW WEAR, SOME LIFE LEFT
axles / final drives
500
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
pneus
  • 11l-16
  • AIR FILLED. FRONT TIRES ARE SHOWING WEAR
  • 17.5l-24
Marque/N° de série Profondeur des sculptures en 1/32" % de durée de vie restante Rechapé Morceaux arrachés/coupures dans sculptures Section avec entailles latérales
Avant gaucheREGENCY15%NonOuiNon
Arrière gaucheCARLISLE85%NonNonNon
Avant droitREGENCY15%NonNonOui
Arrière droitCARLISLE85%NonOuiNon
commentaires, divers réparations, remarques générales
  • PERFORMED PM 2 SERVICE - 3132 HOURS
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7