Hitachi ZW250

Hitachi ZW250

Prix
53 377 USD
Année
2010
Heures d'utilisation
6485 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueHitachi ZW250
CatégorieChargeuse sur pneus
Numéro de fabricationJ00000279
N° de stockJ00000279
Numéro de catalogueCU4501954
Année De Fabrication2010
Heures d'utilisation6485 h
PaysAllemagne
EmplacementBöblingen
Prix
Prix (hors TVA)$ 53 377
TVA (19%)$ 10 142
Prix (TVA incluse)$ 63 518
Features
Autres informationsBUCKET CONDITION: 50 %
OPERATING WEIGHT: 20.3 T
ENGINEPOWER: 243 HP
TIRES CONDITION REAR LEFT: 40 %
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 30 %
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 20 %
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 30 %
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
ZEPPELIN BAUMASCHINENVoir l'inventaireChoisir le contact
Michael Kallies
Allemagne
Téléphone:+49 7031 640514
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone