Caterpillar 982M

Caterpillar 982M

Prix
198 207 USD
Année
2015
Heures d'utilisation
8649 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 982M
CatégorieChargeuse sur pneus
Numéro de fabricationF9A00224
N° de stockF9A00224
Numéro de catalogueCU4533869
Année De Fabrication2015
Heures d'utilisation8649 h
PaysAllemagne
EmplacementFrankenthal
Prix
Prix (hors TVA)$ 198 207
TVA (19%)$ 37 659
Prix (TVA incluse)$ 235 866
Features
Autres informationsTIRES CONDITION REAR LEFT: 35 %
OPERATING WEIGHT: 35.6 T
ENGINEPOWER: 397 HP
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 90 %
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 35 %
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 90 %
BUCKET CONDITION: 50 %
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
ZEPPELIN BAUMASCHINENVoir l'inventaireChoisir le contact
Thorsten Hill
Allemagne
Téléphone:+49 6631 9601 ext 15
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone