favoris
Pays
États-Unis
Afghanistan, état islamique d'
Afrique du Sud
Albanie
Algérie
Allemagne
Andorre
Angola
Anguilla
Antarctique
Antigua et Barbuda
Antilles néerlandaises
Arabie Saoudite
Argentine
Arménie
Aruba
Australie
Autriche
Azerbaïdjan
Bahamas
Bahreïn
Bangladesh
Barbade
Belgique
Belize
Bénin
Bermudes
Bhoutan
Biélorussie
Bolivie
Bosnie-Herzégovine
Botswana
Brésil
Brunei
Bulgarie
Burkina Faso
Burundi
Cambodge
Cameroun
Canada
Cap-Vert
Chili
Chine
Chypre
Colombie
Comores
Congo
Congo, République démocratique du
Corée du Nord
Corée du Sud
Costa Rica
Côte d'Ivoire
Croatie
Cuba
Curaçao
Danemark
Djibouti
Dominique
Égypte
El Salvador
Émirats arabes unis
Équateur
Érythrée
Espagne
Estonie
Éthiopie
Fédération de Russie
Fidji
Finlande
France
Gabon
Gambie
Géorgie
Géorgie du sud et îles Sandwich
Ghana
Gibraltar
Grèce
Grenade
Groenland
Guadeloupe
Guam (États-Unis)
Guatemala
Guinée
Guinée équatoriale
Guinée-Bissau
Guyana
Guyane française
Haïti
Honduras
Hong Kong
Hongrie
Île Bouvet
Île Christmas
Île Norfolk
Île Pitcairn
Îles Caïmans
Îles Cocos (Keeling)
Îles Cook
Îles Féroé
Îles Heard et McDonald
Îles Malouines
Îles Mariannes
Îles Marshall
Îles Salomon
Îles Svalbard et Jan Mayen
Îles Turks et Caicos
Îles Vierges (États-Unis)
Îles Vierges (Grande-Bretagne)
Îles Wallis et Futuna
Inde
Indonésie
Irak
Iran
Irlande
Islande
Israël
Italie
Jamaïque
Japon
Jordanie
Kazakhstan
Kenya
Kiribati
Koweït
Kyrghizistan
Laos
Lesotho
Lettonie
Liban
Liberia
Libye
Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg
Macao
Macédoine
Madagascar
Malaisie
Malawi
Maldives
Mali
Malte
Maroc
Martinique
Maurice
Mauritanie
Mayotte
Mexique
Micronésie
Moldavie
Monaco
Mongolie
Montenegro
Montserrat
Mozambique
Myanmar
Namibie
Nauru
Népal
Nicaragua
Niger
Nigeria
Niue
Norvège
Nouvelle-Calédonie
Nouvelle-Zélande
Oman
Ouganda
Ouzbékistan
Pakistan
Palau
Palestinian Authority
Panama
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Paraguay
Pays-Bas
Pérou
Philippines
Pologne
Polynésie française
Portugal
Qatar
République centrafricaine
République dominicaine
République Tchèque
Réunion
Roumanie
Royaume-Uni
Rwanda
Sahara occidental
Saint-Barthélemy
Saint-Christophe et Niévès/Anguilla
Sainte-Hélène
Sainte-Lucie
Saint-Marin
Saint-Martin
Saint-Pierre-et-Miquelon
Saint-Vincent et les Grenadines
Samoa
Samoa américaines
Sao Tomé et Príncipe
Sénégal
Serbie
Seychelles
Sierra Leone
Singapour
Slovaquie
Slovénie
Somalie
Soudan
South Sudan
Sri Lanka
Suède
Suisse
Surinam
Swaziland
Syrie
Tadjikistan
Taïwan
Tanzanie
Tchad
Territoires britanniques de l'océan indien
Thaïlande
Timor oriental
Togo
Tokelau
Tonga
Trinité-et-Tobago
Tunisie
Turkménistan
Turquie
Tuvalu
Ukraine
Uruguay
Vanuatu
Vatican
Venezuela
Vietnam
Yémen
Zambie
Zimbabwe
Langue
Français
English
Deutsch
Norsk
Español
Italiano
Nederlands
Polski
Português
Română
Русский
中文
日本語
Devise
USD
AED
ARS
AUD
BHD
BRL
CAD
CHF
CLP
CNY
COP
DKK
EGP
EUR
GBP
HKD
HUF
IDR
ILS
INR
ISK
JPY
KRW
KWD
MAD
MXN
MYR
NOK
NZD
OMR
PEN
PHP
PKR
PLN
QAR
RUB
SAR
SEK
SGD
THB
TRY
TWD
ZAR
Matériel d´occasion
Équipement De Construction et D'exploitation Minière
Systèmes D'Alimentation
Équipements
Agricole
Transport
Trouver un concessionnaire
Blog
Location de matériels
favoris
Explorer les produits
Acheter en ligne
Rechercher des produits d'occasion
Louer des produits
Gérer mon équipement
Consulter les solutions de financement
Accueil
Équipement De Construction
Chargeuse
Chargeuse sur pneus
CAT
Recherche rapide
ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
CAT 980K
2012
10761 Hours
CARTER MACHINERY COMPANY, INC.
Marque
CAT 980K
Catégorie
Chargeuse sur pneus
N° de série
0W7K00612
N° de stock
5015670
Vous avez saisi une adresse électronique non valide.
J'ai des machines à vendre
Intéressé par une Garantie
Intéressé par un Financement
Intéressé par les accords de valeur client
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (nouvelles informations sur les produits ou promotions) de Caterpillar (Caterpillar Inc. et ses sociétés affiliées, ses filiales). Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment. Que vous décidiez ou non de recevoir ces communications marketing, Caterpillar continuera à vous envoyer les messages transactionnels ou relatifs à l'entretien, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous. Pour toute précision sur les pratiques relatives à protection des données personnelles de Caterpillar et sur vos droits, veuillez vous référer à la Déclaration globale de confidentialité sur la protection de données.
Non, je ne souhaite pas recevoir d'autres communications marketing par e-mail de Caterpillar Inc.
*
Les informations collectées seront utilisées pour traiter votre demande et seront utilisées en accord avec nos régles de confidentialité
Confidentialité
ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
Retour aux résultats de la recherche
CAT 980K
Accueil
Équipement De Construction
Chargeuse
Chargeuse sur pneus
CAT
CAT 980K
Année
2012
Heures d'utilisation
10 761 h
Imprimer
Ajouter aux favoris
‹
›
×
Vidéo de CAT 980K
Partager ce lien:
Votre message a été envoyé.
E-mail
x
Nom
Mon adresse e-mail :
*
Adresse e-mail de mon ami :
*
Message :
Envoyer
$
329 900
CARTER MACHINERY COMPANY, INC.
Mechanicsville, VA
+1 540 682 2515
Nº de téléphone
À propos du concessionaire
Visiter la page web
Protections disponibles
Customer Value Agreement
Offres spéciales
Articles des experts
Informations de base
Détails
Informations de base
Marque
CAT 980K
Carter Machinery Company
Catégorie
Chargeuse sur pneus
N° de série
0W7K00612
N° de stock
5015670
Numéro de catalogue
10049713
Année De Fabrication
2012
Heures d'utilisation
10 761 h
Pays
États-Unis
Emplacement
MECHANICSVILLE, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)
329 900
USD
TVA
Ne pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)
-
Détails
Accessoires
ÉCLAIRAGE
LIGHTING
PRODUCT LINK
PRODUCT LINK
CARBURANT DIESEL À TRÈS FAIBLE TENEUR EN SOUFRE
ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
CLIMATISEUR
AIR CONDITIONER
CABINE
EROPS
CARTERS MOTEUR
ENGINE ENCLOSURES
PLAQUE CE
CE PLATE
TRANSMISSION AUTOMATIQUE
AUTO SHIFT
GODET
BUCKET
CONTREPOIDS
COUNTERWEIGHT
DIFFÉRENTIEL STANDARD
DIFFERENTIAL, STANDARD
COMMANDE ANTITANGAGE
RIDE CONTROL
LEVAGE STANDARD
STANDARD LIFT
Autres informations
Online Owner's Manual
Protection RE-MAN ENGINE WARRANTY
Avantages
De nombreuses listes d'équipements d'occasion sont enrichies de fonctionnalités propres aux machines d'occasion Cat®. Des accords de valeur client (CVA) aux plans de protection de l'équipement (EPP) et aux équipements d'occasion certifiés Cat, découvrez ce qui différencie les équipements d'occasion Cat®. Contactez le revendeur pour plus d'informations sur les caractéristiques de cet appareil.
Protection
RE-MAN ENGINE WARRANTY
Conditions
Acheter un équipement d'occasion Cat, c'est investir dans une machine de haute qualité sur laquelle vous pouvez compter. Votre concessionnaire consacre du temps et des ressources pour inspecter chaque machine d'occasion et vérifier qu'elle est prête à fonctionner pour vous.
Bien
Assez bien
Médiocre
aspect général
11
6
0
à nettoyer
Oui
s.o.s. taken
Oui
bumper
Bien
cab or canopy
Bien
counterweight
Bien
crankcase guard / battery box
Assez bien
Battery box is damaged
decals
Bien
differential supports
Bien
eng. enclose hood / stack
Assez bien
Inside hood sound suppression/heat shield is damaged
fenders
Assez bien
Fender have missing hardware and
front frame
Bien
fuel tank
Bien
grab irons
Bien
paint
Bien
plastic
Assez bien
The panels inside the cab have multiple cracks and missing hardware
pre-cleaner bowl
Bien
radiator grill & shroud
Assez bien
Rear hood panel is damaged along with the screen
rear frame
Bien
steps / ladder
Assez bien
Steps are bent
éléments de sécurité
6
1
0
back up alarm functioning
Oui
brakes functioning
Oui
cadre rops
Oui
autocollants de sécurité en place
Oui
autocollants de sécurité lisibles
Oui
brake hold
Bien
glass / mirrors
Bien
horn
Bien
parking brake - safety items
Bien
rops
Bien
seat belt - safety items
Assez bien
out of date
secondary exit
Bien
instruments, poste de conduite, console
15
6
0
avertisseur de recul
Oui
guide d'utilisation et d'entretien actuel
Oui
guide des pièces actuel
Oui
manuel de sécurité actuel
Oui
plaque d'homologation du cadre rops
Oui
niveau de carburant - instruments, poste de conduite, console
Full
air conditioner
Bien
Blown fan motor makes a lot of noise
cms panel
Bien
dash console
Assez bien
Dash has multiple cracks and missing hardware
door latches
Bien
door latches & hinges
Bien
doors
Bien
ems panel / warnings
Assez bien
The plastic around the screen have cracks
floor boards
Bien
floor mats
Assez bien
Have been rips
gauges
Bien
glass/mirrors
Bien
heater
Bien
interior lights
Assez bien
Do not work
meter
Bien
pans/guards
Bien
product link
Bien
seat belt - gauges, operator station, console
Assez bien
out of date
seat cushion / arm rest
Bien
switches
Assez bien
Engine shutdown switch and hydraulic cut off switch needs to be replaced
windows
Bien
windshield wipers
Bien
moteur
11
1
0
apparent other engine damage
Non
passage de gaz
Non
comp. dans le radiateur
Non
engine oil level full
Oui
Due to engine leak that could change
niveaux de liquide ok?
Oui
Non
cognements
Non
fuites d'huile
Oui
Oil pan, front housing/case and looks to be head has oil around it
eau dans l'huile
Non
couleur de l'antigel
RED
fuel level - engine
Full
pression d'huile (h/l/n)
Normal
fumée (b/d/l/w)
Normal
air cleaners
Bien
belts / pulleys - engine
Assez bien
Belt is worn
engine supports
Bien
exhaust / muffler
Bien
fuel injection system
Bien
fuel system
Bien
governor
Bien
oil filter condition (cut) - engine
Bien
operating condition - engine
Bien
other
Bien
turbocharger
Bien
turbocharger / blower
Bien
circuit de refroidissement
7
1
0
Non
Non
Non
belts / pulleys - cooling system
Assez bien
belt is worn
coolers
Bien
fan
Bien
fan drive
Bien
hoses
Bien
hoses & tubes - cooling system
Bien
radiator
Bien
water pump
Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
6
0
0
Non
Non
alternator
Bien
batteries / cables
Bien
lighting
Bien
starter
Bien
starter electric
Bien
wiring
Bien
convertisseur de couple
4
0
0
commandes - convertisseur de couple
Bien
fuites - convertisseur de couple
Bien
convertisseur de couple - convertisseur de couple
Bien
cardans - convertisseur de couple
Bien
transmission
16
0
0
fuites - transmission
Non
transmission - bruyant
Non
case
Bien
controls - transmission
Bien
cooler
Bien
drive shaft
Bien
leaks - transmission
Bien
lines / fittings - transmission
Bien
oil filter condition (cut) - transmission
Bien
operating condition - transmission
Bien
pump - transmission
Bien
seals
Bien
temp / pressure gauges
Bien
torque converter - transmission
Bien
transmission
Bien
transmission - forward shifts
Bien
transmission - reverse shifts
Bien
universal joints - transmission
Bien
direction
9
1
0
articulation p et b
Bien
unité de régulation manuelle
Bien
câbles/raccords - direction
Bien
pompes
Bien
vérin de direction
Assez bien
RH steer cylinder is worn
timonerie de direction
Bien
soupapes de direction / pompes
Bien
volant de direction réglable
Bien
direction supplémentaire
Bien
soupapes
Bien
frein
13
0
0
Oui
fuites - frein
Non
accumulator
Bien
accumulators
Bien
brake drums / rotors
Bien
brake linkage
Bien
control valve
Bien
hydraulic pumps
Bien
leaks - brake
Bien
lines
Bien
lines / tubes
Bien
parking brake - brake
Bien
pedal
Bien
pump - brake
Bien
type (wet, dry)
Bien
ensemble d'essieux
3
0
0
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
front axle housing
Bien
rear axle housing
Bien
wheel lugs & rims - axle assemblies
Bien
hydraulique
11
0
0
fuites - hydraulique
Non
accumulator charge - ride control
Bien
bucket & hoist kickout
Bien
control linkage
Bien
filter condition (cut)
Bien
hose lines
Bien
hoses & tubes - hydraulics
Bien
lift cylinders
Bien
overall operating condition
Bien
pumps & valves
Bien
tank
Bien
tilt cylinder
Bien
accessoires/outils de travail
1
0
0
brosse orientable
Non
couteau à asphalte
Non
lame
Non
fourches
Non
grappin
Non
balayeuse hydraulique
Non
flèche de levage
Non
bras de manutention
Non
plaque de compacteur vibrant
Non
operating condition - attachments / work tools
Bien
godet
10
0
0
dimensions du godet
137inches wide
haute portée
Non
levage standard
Oui
bucket bottom
Bien
bucket floor
Bien
bucket linkage - bucket
Bien
bucket linkage - bucket 1
Bien
bucket p & b
Bien
bucket sides
Bien
cutting edges
Bien
loader frame
Bien
loader pins & bushings
Bien
segments
Bien
réducteurs
8
0
0
Non
differentials
Bien
front axle
Bien
front final drives
Bien
oscillation
Bien
rear axle
Bien
rear final drives
Bien
trunion
Bien
wheel lugs & rims - final drives
Bien
pneus
De réserve
Non
Taille du pneu - PNEUS
29.5Rx25
Marque/N° de série
Profondeur des sculptures en 1/32"
% de durée de vie restante
Rechapé
Morceaux arrachés/coupures dans sculptures
Section avec entailles latérales
Left Front
Michelin
50mm
Non
Non
Non
Left Rear
Michelin
50mm
Non
Non
Non
Right Front
Michelin
50mm
Non
Non
Non
Right Rear
Michelin
50mm
Non
Non
Non
état général
2
1
0
téléchargement e.t. possible
Oui
la machine démarre et est utilisable
Oui
s.o.s. (tous les compartiments)
Oui
les pneus sont gonflés et utilisables
Oui
Oui
body
Assez bien
Rear LH fender is damaged and finder have missing hardware, Both rear service boxes are damaged
frame
Bien
general
Bien
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Dimensionnement Du Moteur
Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Services de sécurité
Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Systèmes D'Alimentation
Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
Nouvel Équipement
Équipement durable et fiable directement de l'usine
Services Financiers
Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Pièces Cat®
Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7
CAT 980K - Mascus USA
More machine
(and less risk)
for your money
choose CAT
@
used equipment
Good-as-new performance,
guaranteed.
step up to cat
@
certified used
EXTENSIVE INVENTORY.
EXPANSIVE SUPPORT.
BUY FROM THE USED
EQUIPMENT PROS.